Inspectahire利用FLIR GF320光学气体红外热像仪对近海石油和燃气行业进行维护性检查和碳氢化合物泄漏检测

创立于1981年的Inspectahire,是国际知名的专项远程可视化检查技术及解决方案供应商,为全球多个行业中的众多企业服务。Inspectahire以先进的技术为支持,帮助其用户管理资产的安全性、收益性和环境影响。该公司在承担逃逸氢化合物的排放检测任务时,FLIR GF320光学气体成像红外热像仪便是其青睐的技术。

Inspectahire以一支技术娴熟、检测知识渊博、经验丰富的工程师团队为依托,提供设备租赁、承包和设计工程服务。他们的专业知识服务领域涵盖各种陆上和近海设备与资产,并适用于所有环境——包括恶劣和危险环境。Inspectahire所有先进检测解决方案都是根据ISO 9001方法的要求来实施。

石油和天然气工业

Inspectahire在北海和世界各地石油和天然气行业深耕三十年,在该领域积累了丰富的专业知识。安全和成本是今天的近海石油和天然气工业关心的两大问题。Inspectahire深知这一点,并致力于通过使用先进的技术来应对这些挑战。

Inspectahire总经理Cailean Forrester评论道:“在探索排放检测的技术方面,近海石油和天然气工业颇有前瞻性。这些排放可能会影响他们的资产安全、盈利性和环境影响。Inspectahire努力为所有远程监测场景寻找和提供良好的技术解决方案。”

安全和经济性

对于每个石油和天然气开采工厂来说,危险的气体泄漏都是一个问题。这不仅因为有些气体会破坏环境,还因为泄漏会给公司造成巨大经济损失。Cailean Forrester评论表示:“我们公司使用红外热像仪检测危险气体泄漏已经有很长一段时间了。凭借红外热像仪,我们可以在难以进入或危险的场地轻松检测气体泄漏。我们还能帮助其他公司防止他们的开采工厂发生代价高昂的停机。”

接触式测量技术与热成像比较

Cailean Forrester表示:“我们一直在使用某些接触式测量技术,比如激光探测器或泄漏嗅探器。但问题是你不得不靠近目标,有时候这么做并不安全,甚至不可能。换句话说,这种方式限制过多,而且并不精确。但如果使用GF320这样的红外热像仪,你可以保持安全距离,并且仍然能够精确地检测泄漏。”

精确且符合人体工学

在碳氢化合物生产工厂,或者检测使用碳氢化合物作为燃料的任何材料时,Inspectahire团队都使用GF320光学气体红外热像仪进行维护性检测,也用于所有的碳氢化合物检测任务。 相比传统的碳氢化合物泄漏嗅探器,GF320红外热像仪提供了一系列切实的优点,因为它可以扫描更宽阔的区域,而且速度要快得多,并能够监控使用接触式测量工具难以进入的场地。这台便携式红外热像仪还可在安全距离检测泄漏,这大大提高了操作员的安全。

Cailean Forrester评论道:“红外热像仪的设计非常符合人体工学,而且非常灵敏。如果发生碳氢化合物泄漏,你当然可以使用GF320红外热像仪进行检测,即使是微小泄漏。微小泄漏可能会发展成大规模泄漏,因此能够在早期检测到泄漏至关重要。有了GF320红外热像仪,我们就有把握进行精确可靠的检测。”

相关文章

案例研究

英国石油公司利用FLIR产品加强安全

Read more
应用案例

FLIR光学气体成像红外热像仪是SK Energy Ulsan CLX公司执行安全检测工作的关键

Read more
用例场景

应用聚焦:天然气分离器

Read more
Back to top