野外搜救和追踪时,哪种调色板更适合您?

众所周知,红外热图像是热像师们判断问题的重要依据。红外热图像上颜色的鲜明对比度代表了温度信息数据的细微差异。在使用红外热像仪过程中,选择不同的调色板,突显的状况就很可能有差异。那么在野外搜救和寻找动物痕迹时,该如何挑选合适的调色板呢?

更换热调色板的意义

与所有数字图像一样,热图像由像素组成。热图像中的像素数由热像仪的分辨率决定。更高分辨率的传感器生成的图像具有更高的像素数,通常产生更清晰的结果。在热成像中,每个像素代表一个特定的温度数据点。这些数据点根据其数值分配了唯一的颜色或灰度,这意味着当热传感器检测到热能的变化时,它将通过调整像素的颜色或灰度来表达这种变化。这些预设渐变(也就是热调色板)决定了像素外观,其有助于识别整个场景中的不同热源。

大多数搜救和查找动物应用都侧重于定性热成像分析,即查看场景中热量的相对存在与否,而不是关注温度数值。可靠、定性的热成像取决于识别目标物体及其环境之间的对比度。今天就来说说用于夜间户外探索的红外热像仪,该如何根据不同的个人喜好、环境和情况选择合适的调色板呢?

热像仪在完全黑暗或刺眼的光线下仍能提供卓越的感知能力

thermal-palettes-scn.jpg
热像仪在完全黑暗或刺眼的光线下仍能提供卓越的感知能力

 


 

调色板介绍

FLIR 热成像单筒望远镜提供多种调色板,适合不同的个人喜好、环境和情况。

白热调色板:

白热是户外寻物比较常用的调色板,以白色显示较暖的物体,以黑色显示较冷的物体。灰度调色板为具有温度跨度大的场景提供了简单性,并生成具有真实细节的图像。白热的多功能性使其在不断变化的景观和城市地区具有吸引力。


深褐色调色板:

深褐色调色板将温暖的金色调应用在白热调色板中,以减少眼睛和精神疲劳。深褐色的窄视觉光谱非常适合长时间的热监视或侦察,让用户在长时间观看时保持舒适。


彩虹高对比度调色板:

彩虹高对比度调色板使用不同的颜色来显示微小的温差,最适合画面温差比较小的场景。聚焦在具有相似热能的区域,使彩虹高对比度调色板能够在低对比度条件下检测到物体的细微温度变化。


黑热调色板:

黑热调色板是白热调色板的反转版本,将较暖的对象显示为黑色,将较冷的对象显示为白色。黑热调色板是搜救人员和野生动物保护组织的最爱,它以清晰真实的图像显示身体的热量。


户外警报调色板:

户外警报调色板基于黑热调色板,其设计目的只有一个——快速检测体温。户外警报调色板在充满活力的橙色和黄色的混合中突出了场景中最温暖的10%像素范围,非常适合高对比度的环境,并提供出色的夜间体温检测。


北极调色板:

北极调色板是将简单着色的铁红调色板与彩虹高对比度调色板的低对比度性能相结合,用金色识别温暖的物体,用蓝色识别较冷的物体。不同的颜色很快就能探测到热源,而较暗的阴影则能分辨出轻微的温度变化。


铁红调色板:

铁红是一种通用的调色板,它可以通过颜色来显示热量分布和细微细节,从而快速识别热异常。较热物体以较浅的暖色显示,而较冷的物体以较暗的冷色显示。

 

 

结论

每个用户会以不同的方式查看和解释热图像。白热调色板的简单性可能无法为某些人提供足够的细节,而铁红调色板不断变化的颜色可能会分散用户的注意力,热像仪在能够快速解释场景的用户手中更有效!

 


 

相关文章

技术说明

详细了解 FLIR Scion 热成像单目镜系列

Read more
应用案例

再善于伪装的野外动物,也难逃FLIR热成像单筒望远镜的“法眼”!

Read more
如何执行

如何清洁红外热像仪镜头

Read more
Back to top