详细了解 FLIR Scion 热成像单目镜系列

FLIR Scion OTM 和 PTM 的外观可能相似,但不要被迷惑:每个设备都是为独特的环境和不同的用户需求而设计的。

新推出的 Scion PTM(专业热成像单目镜)是执法专业人员的强大热成像监控工具,能够在能见度较差的情况下持续了解潜在的威胁和团队成员情况。与 FLIR 的 TruWITNESS 平台集成,将 Scion PTM 与其他全市智能传感器连接,为公共安全机构提供实时集中信息。

Scion OTM(户外热成像单目镜)是一款专为户外探险家设计的高科技设备,专为严苛的环境而设计,可在低可见度条件下快速检测动物和其他关注物体。内置 microSD 卡插槽可提供足够的内存,以高质量热成像捕捉每一次野生动物出现,以便之后再次访问。

两款 Scion 单目镜均围绕 FLIR 强大的 Boson 核心进行构建,提供 640 和 320 分辨率以及 9Hz 和 60Hz 两种型号。

此处了解有关 Scion OTM 的更多信息,并在此处了解有关 Scion PTM 的更多信息。

首先来看看:FLIR Scion FLIR Scion 户外热成像单目镜

2019 年摄影展:Gridiron Outdoors 的 Mike Pawlowski 仔细研究了全新的 FLIR Scion 户外热成像单目镜。FLIR Scion OTM 围绕 FLIR 强大的 Boson 核心设计,可以通过带地理标记的视频和静止图像捕捉您的户外探险。
Back to top