电气承包商不可缺少的 5 种工具

电气承包商深知拥有能真正解决问题的工具的重要性。配备了合适的工具,就意味着能够在数分钟找到问题所在,避免耗费数小时或甚至压根找不到问题所在的尴尬。无论是配电盘还是诊断电路,重要的是不错过任何一个角落,要确保客户的房屋或建筑物是安全的,并且以最高的电气效率运行。以下是每一个电气承包商都应该在工作中拥有的 5 种工具。

红外热像仪

红外热像仪可以通过快速捕捉表明电气系统中可能存在问题的热点,从而大幅度提高电气检查的速度。FLIR C5 是电工的一款便捷工具,它采用 160 × 120 像素热像仪、MSX®(多波段动态成像)技术、500 万像素可见光相机和 LED 照明灯,可轻松发现隐藏的问题。另一个不错的选择是 FLIR TG165-X,它采用传统的测温枪外型设计,通过 MSX 图像增强技术提供全面的热成像功能,并且采用对准靶心的激光,以确保始终瞄准正确的测量部件。

热成像还可以提供证明故障存在和已正确修复的直观证据。C5 可将图像直接上传并存储到 FLIR Ignite™ 云中,以便您可以在云中整理、备份和共享文件,TG165-X 的内部存储最高可存储 50,000 幅图像。

可以为您的客户和业务带来帮助的专业报告

合适的图像分析和报告软件便于您和客户理解并确信您已解决问题,从而大大改善业务。

FLIR Thermal Studio Pro提供的高级分析和决策支持包括一系列丰富的测量工具、批处理、检测路线的预先规划能力,以及定制的报告模板。

数字万用表

万用表是电路、元件和设备测试、诊断和故障排除不可缺少的工具。Extech EX530A 是一款坚固耐用的、11 功能、真有效值工业级万用表,非常适合在户外、船上和任何恶劣工业环境下使用。可测量交流/直流电压和电流、电阻、电容、电子和电气频率、温度、4 至 20 mA 的电流,以及占空比。

电压笔

进行现场故障排除和电气设备验证的专业人员需要一款可靠的电压笔。FLIR VP50-2 是一款坚固耐用的 CAT IV 级非接触式电压笔,提供灯光、振动和蜂鸣器反馈报警,以及功能强大的 LED 照明灯。在开始工作之前,可以使用 VP50-2 来可靠地检查交流电路是否带电,检测裸露导电部件上或透过绝缘体的电压,识别配电板、开关和插座内的带电导线,或查找带电导线和绘制电路图。

钳形表

无论您是商务楼、工业设施还是住宅楼电工,FLIR 数字钳形表皆有助于您最大限度地提高安全性和效率。FLIR CM94 是解决苛刻的电力和工业作业现场大电流测量的优先选择。它拥有 2000 A 交流/直流量程、用于测量超大尺寸导体的超大钳口、跌落测试保护和 CAT IV-1000 V 安全等级。

为实现超强的检测能力,FLIR 钳形表采用红外成像引导测量 (IGM) 技术,提供一种在安全距离内识别热点和过载电路的快速、可靠的方式。FLIR CM276 钳形表将热成像与电气测量相结合,用于电气系统、太阳能电池板、泵和电机的检查和故障排除。CM276 采用 IGM™(红外成像引导测量)技术,提供一种在安全距离内识别热点和过载电路的可靠方式。兼容 METERLiNK® 应用,可提供快速高效的读数、图像和视频采集,以便进行分析、趋势分析和共享。

查线器

电缆定位器和查线器可以快速定位和追踪墙壁、天花板、地板内和地下的带电和不带电导线和电缆。Extech CLT600 是一款可靠而易用的工具,用于检测建筑应用场景中的电力电缆、通信电缆和导线。该产品采用非接触电压技术、照明灯和人体工学设计,以便专业人员可以安全有效地确定隐藏的导线和电缆位置。


FLIR公司现提供多套解决方案,助您提高作业的效率、准确性及安全性。有了合适的检测工具,您可以在工作场所轻松保障安全,实现服务增值,并让客户安心。了解更多关于 FLIR 电气承包商解决方案的信息:https://www.flir.com/instruments/electrical-mechanical/

Related articles

Choosing a Camera

适合机械和汽车行业人士的红外热像仪

Read more
How To

如何辨别房屋隔热层缺失?

Read more
Back to top