FLIR红外热像仪跨界出演音乐MV,打造酷炫“热”力视觉!

红外热像仪应用于各行各业中,不仅方便了用户的工作,还让我们的生活更加多姿多彩,比如在音乐MV中巧妙地插入热成像画面,那效果绝对酷炫到爆炸!下面就通过一则真实案例观看一下吧。

1.音乐MV新创意的诞生

一谈及热成像,不少人可能会联想到隐蔽摄像头、秘密行动和间谍的画面。热成像技术常被用来营造一种窥探本不应目睹之物的氛围,仿佛能秘密揭露某人的藏身之处。正是基于这样的氛围营造需求,获奖导演Christian Breslauer在拍摄The Weeknd热门单曲《CREEPIN’》的音乐MV时,巧妙地运用了FLIR A8303科学级红外热像仪。在这部音乐视频中,多个场景都采用了这一特殊设备拍摄,完美诠释了歌曲所要传达的隐秘与潜行的意境。

weeknd-music-video-header.jpg

在这支音乐视频中,The Weeknd与嘉宾歌手21 Savage、Diddy、Metro Boomin穿梭于城市夜色中,浑然不觉自己正被一位神秘女子通过监视器默默注视。视频的亮点有:The Weeknd雨中献唱的热成像画面尤为迷人;Diddy座驾被无人机搭载的FLIR红外热像仪追踪;而21 Savage与Metro在仓库录音室的热成像特写,也格外引人注目。

“我们常见长焦镜头下的摄影作品,总能带来一种窥探明星私生活的错觉。但这次,能看到这些超级明星——The Weeknd、21 Savage、Diddy和Metro Boomin,以一种前所未有的热成像滤镜效果展现,对我来说,真是意外的惊喜,”Breslauer阐述到。

weeknd-music-video-2.jpg

Breslauer(左)和Metro Boomin(右)的幕后合影

 

2挑选最佳的红外热像仪

在寻找拍摄高规格音乐视频所需的红外热像仪时,Breslauer得益于同行导演的指引,筛选到了FLIR公司,这家公司过去在电影和音乐视频中的热成像技术应用为他指明了方向。

当Breslauer联系上Teledyne FLIR时,他们面临着一个紧迫的问题:拍摄仅剩下三天时间。然而,在如此短的时间内,Teledyne FLIR迅速响应,不仅为Breslauer提供了FLIR A8303红外热像仪,还安排了一位热成像专家负责洛杉矶的主要拍摄,以及一位无人机操作员负责佛罗里达的辅助拍摄。Breslauer坦言:“起初,我并不认为我们能按时完成拍摄,但FLIR的表现实在令人赞叹,他们真的做到了。这让我深感敬佩。”

weeknd-music-video-1.jpg

红外热像仪镜头下的Mario Winans

 

Breslauer虽是首次尝试热成像拍摄,但一到现场,热像仪的艺术效果便让他眼前一亮。雨水在艺人脸上形成鲜明对比,而他们的汽车因散发热量,在FLIR热像仪的镜头下显得格外耀眼。“每位艺人看到自己的热成像图片,都惊叹不已,”Breslauer说道。

weeknd-music-video-3.jpg.png

在现场的FLIR A8303

 

3让客户信服的FLIR红外热像仪

在物理学家兼热成像专家Austin Richards博士的鼎力相助下,Breslauer的拍摄工作有条不紊地进行着。Breslauer先按照常规手法定位并构图,Richards再对图像进行精细调整,确保达到他们所需的热成像对比度。“我们非常顺利地将FLIR热成像技术融入到了整体创意中,”Breslauer欣慰地说。

拍摄时,他们只在监视器上用一种热成像调色板,但有了FLIR Research Studio软件,Breslauer能够导出多种调色板和设置下的拍摄素材,这让他在后期的剪辑工作中拥有了更多的选择空间,更加游刃有余。Breslauer对这次拍摄非常满意,他期待再次利用FLIR技术超越自我表现。

FLIR A8580

A8580_副本.png

上述案例中的产品目前有升级款——A8580,更适合您的检测需求!FLIR A8580高性能红外热像仪,专为工业及研发设计,其搭载130万像素探测器,提供高清红外图像,内置四插槽电动滤片轮,支持高达3000°C测温。通过以太网或CoaXPress连接,配合FLIR Research Studio软件,可实现便捷图像控制与数据分析。

FLIR A8580在各行各业应用都很广泛,其高清红外成像技术,不仅可以满足音乐MV的炫酷需求,还能为工业、军事和制造业研发,提供清晰成像、精确测温及简化分析特性。您在工作中是否需要严格的温度监控?点击“右侧表单”填写检测难点,我们会安排工作人员为您定制专属解决方案,当然您也可以拨打官方客服电话400-683-1958直接问询。

相关文章

选择相机

家居中的隐患如何防治?热成像技术带你精准追踪

Read more

使用红外热像仪和声学成像仪改善状态监控

Read more
应用案例

使用FLIR E6手持式热像仪检测地暖热力管道漏水

Read more
Back to top