如何节约家庭能源开支?这几点要注意

随着时间的推移,任何建筑都会有不同程度上的磨损,因此会面临隔热能力退化、水分侵入和湿气损坏等。这些问题初期一般发生在墙体内,很难被发现。幸好随着技术的进步,能看见温差的热成像技术已广泛应用在建筑墙体检测、地暖管道检查和空调能耗排查等,尽早发现能源泄漏的问题,每年约可以节省高达20%的能源费用。

即使没有经过任何培训的用户,也能用FLIR红外热像仪清楚地查看家庭或商业建筑中需要关注的地方。当然,Teledyne FLIR会为大家提供专业指导和产品讲解。那么,热像仪能检测房屋建筑中的哪些能源流失的隐患呢?

查找隔热层缺失

隔热层缺失检测的第一个地方是门窗周围的防风雨条,门窗往往是能源损失的常见问题区域,无论是旧的、分解的密封件还是不良的原始安装。随着室外天气变冷,剥离材料往往会收缩,留下足够大的间隙供空气流动,使供暖或暖通空调系统的运行变得比应有的更困难。及时发现剥离材料不良可以让你提前为寒冬做好准备,并专注于维护可能造成最大热量损失的门窗。

Air-Leak-Under-Door-8.jpg

冷空气透过防风雨条进入室内

热像仪对于检测隔热层缺失或隔热材料偏移的漏洞特别有用。墙体保温性能退化有许多潜在原因:比如随着时间的推移,害虫可能会进入移动的材料中,或者湿气会使其变重。无论是什么原因导致隔热不良,在开始维修之前,您都需要先找到它们。当建筑物内外温差为6°C时,您可以立即发现隔热不良的地方。

missing-insulation-wall-3-jpeg-web---72-dpi.jpg

缺少隔热材料,在热图像上以紫色突出显示

热像仪也非常适合在安装隔热材料时进行双重检查工作。在下图中,隔热接缝起初充分填充,但热像仪镜头下显示仍有空气流动。

home-inspector-2.png

定位湿气

湿气泄漏到建筑物中,与空气泄漏一样,很可能会导致冷点的出现,在热像仪的镜头下同样可以检测到。众所周知,提前检测到房屋中的水分对于房屋的健康状况非常重要!
浴室、厨房、洗衣房、地下室、阁楼和外墙都经常暴露在潮湿环境中,因此很容易因长期潮湿而受损。湿气可以通过外墙裂缝、管道泄漏、暖通空调系统故障、冷凝水等途径进入。所有这些都可能导致霉菌生长,从而导致结构损坏和健康问题。如果房主可以在维修成本高昂(湿气造成房屋严重损坏)之前,检查潜在的问题区域并进行有效干预,那将既节约了时间,又减少了成本。

water damage wall and floor 2-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

湿气沿着墙壁蔓延

红外热像仪非常适合检测水损坏的迹象,但不应单独用于检查。湿度计应与热像仪结合使用,才能更准确测量水分的存在。比如FLIR MR265——将热像仪和水分测量功能集于一身,可以轻松实现彻底检测。

MR265_Product-shot_3quarters_facing_Left_Zoom.jpg

FLIR MR265提供热像仪和无针湿度检测

如何挑选房屋检修工具?

要进行有效的房屋或建筑物检查,您需要使用合适的工具。FLIR产品种类繁多,适合各种用途。无论您是新房主、专业检查员,还是介于两者之间的人,FLIR都有适合你经验水平的专业设备。

FLIR ONE Edge Pro热像仪

这款小型热像仪可无线连接智能设备,让您可以随时拥有强大的热成像视觉。FLIR ONE Edge Pro同时提供热像仪和可见光相机,搭配VividIR功能(一种先进的图像处理功能,包括组合多个图像以获取更多热数据),热图像增强了细节展示,因此用户可以快速定位漏气和湿气等问题,例如缺少隔热材料或其他房屋常见问题,包括水分入侵或藏在墙壁、屋顶甚至壁板上的常见害虫等。

iPhone-FLIR-One-Edge-Front-and-Back-Zoom.jpg

FLIR C5红外热像仪

FLIR C5红外热像仪是一款坚固耐用的袖珍型红外热像仪,它能够检查房屋中的热保险丝、空气泄漏、管道问题等,特别适用于检查老旧、能源效率低下的房屋。这款热像仪配备一键式电平/跨度区域调节功能,测温范围为-20至400°C,可承受从两米处跌落, 防护等级为IP54,可抵御灰尘、污垢和恶劣天气。FLIR C5还提供FLIR Ignite云连接功能,让您可以在线存储和整理图像,方便分享与访问检测结果。

c5-wifi-2v-01.jpg

FLIR Ex-Pro系列热像仪

FLIR Ex Pro系列热像仪非常适合专业检查员诊断电气、机械和建筑问题。该系列热像仪配备320×240像素的热探测器,通过全新的屏幕注释功能突出关键检测结果,与FLIR Ignite完全兼容,可将拍摄的检测结果编辑、存储和组织,或与同事、合作伙伴或客户轻松共享。有了它,用户能够在潜在问题成为故障之前定位问题所在,使维修团队及时修正,降低维修资金和时间成本。

FLIR-E8-Pro-Front-Back.png

房屋检修不仅可以节约能源成本还可以让房主住的更安心,FLIR产品可满足您的各种检测需求,隔热层缺失、湿气渗入、虫害入侵。

相关文章

应用案例

及时发现隐藏的空气泄漏可防止严重事故发生并节省制药厂的成本

Read more
Back to top