适合机械和汽车行业人士的红外热像仪


汽车技术人员需要将很多时间花在诊断制动钳小毛病、恒温器堵塞或发动机失火等问题上,但是借助于FLIR TG275手持式红外热像仪,仅需几分钟便可完成原本需要数小时才能完成的工作。TG275从汽车技术人员角度出发而设计,使他们能够恰当准确地诊断和修复问题,快速转向下一个项目——节省他们的时间和客户的金钱。
这款热像仪采用符合人体工学的手持式设计,设有简单易操作的扳机式热像仪快门,是每家维修店和工具箱的必备工具。TG275仅重13.9盎司,采用坚固耐用的设计,通过抗跌落测试,配备IP54级外壳,能为热像仪提供防尘和防油保护。
TG275采用反应灵敏、19,200像素的红外热像仪,测温范围为-25至550℃。TG275采用IGM(红外成像引导测量技术),有助于技术人员快速识别问题,实现非接触式热点或冷点温度测量,以便查找及排除故障,发现发热的排气管、刹车片、涡轮增压器和电动汽车电池系统。可利用标准热成像模式或FLIR多波段动态成像(MSX)模式,以关键的可见光图像细节增强图像。
一旦用户完成诊断工作,可以在2.4英寸显示屏或移动设备上查看图像。通过低功耗蓝牙(BLE)连接技术,可轻松将图像发送到智能手机,也可将其插入USB Type-C或标准高速USB 2.0端口下载图像。借助该项功能,技术人员能够在工作时更便捷地查看问题,或保存图像以便向客户展示问题所在。此外,TG275拥有4 GB存储空间,可存储多达50,000张图像,因此无需在每次工作之前都转移或删除图像来释放空间。
电池总续航时间长达5小时,让您无需担忧工作半途突然需要充电的问题。在一天的工作结束之后,为TG275插上电源,第二天即可满足全天使用的需求。
因此,TG275是适合全年使用的理想工具,无论冬天加热座椅出现问题,还是夏天空调系统无法正常工作。如需了解更多信息,敬请访问www.flir.cn/products/tg275/。