新手热像师容易犯的5个错误

所有热像师都会犯错误,尤其是在刚入行时。这是学习过程的一部分,也是热像仪培训之所以必要的原因。以下是我们发现的热像师新手,尤其是未经培训和认证的热像师新手常犯的5个错误。

详细了解红外培训中心(ITC)的红外培训和认证课程。 

#5 较差的图像调节/调焦能力

失焦的图像不仅难以判读,而且显示的温度也存在错误。  在保存图像之前,必须确保调焦准确无误。在调焦这一领域,没有所谓的“差不多”这一说。  要么准确对焦,要么就是失焦。

在图像对焦准确后,保险丝的温度图像看上去截然不同。 

#4 温度参数设置不正确

谈到温度测量值,在热像仪上设置正确的发射率和反射温度值对于精确度至关重要。必须正确调节发射率、反射温度和其它目标参数,否则测量值会产生偏差——在某些情况下甚至极为显著。 

使用三个不同的发射率测量一座露天变电站的断接处的温度,导致最终的最大表观温度值在118 F194 F这一相当宽的范围变化。 

#3 未理解辐射学

热成像仪是被动的,这意味着它们会接受来自目标的所有红外辐射。这意味着透过热像仪检测到的不仅仅局限于目标本身散发的红外辐射,也有可能是来自其他来源的反射红外辐射。这会导致读取到的温度高于或低于实际温度。

实际上,房子的这面不冷,该电气母线连接也未发热。这些错误读数是由周围温度的反射引起的。  

#2 忽视较小的温度差异

在评价问题的严重度时,许多红外程序将温差测量值作为参考点。  但是,这些红外程序未意识到检测的温度实际上可能比热像仪上显示的温度高得多。  例如,反光的金属表面拥有极低的发射率,可能提供错误的表观温度读数。 

利用较高发射率的胶带可以发现,看上去温差很小的两个铜片的实际温差要大得多。 

#1 - 未购买功能足够强大的热像仪

我们之所以把这一问题排在第一位,是因为这似乎是新接触该项技术的用户易犯的最大错误。从长远来看,这可能让您付出高得多的代价。当然,人们购买热像仪时很容易只看价格,但是并非所有红外热像仪都是一样的。分辨率就是一个很好的例子。在检测建筑外围结构时,热像仪分辨率不够意味着您可能遗漏较小的隔热层裂缝或漏风区域。

这两张同一房屋的热图像是使用两台不同的红外热像仪拍摄的。左侧是80×60的阵列,右侧是640×480  更多像素意味着在检测较小但重要的温差时能显示更多细节。

如果您的应用是室外电力,较高分辨率极为重要。  左侧图像是利用带广角镜头的80×60探测器阵列检测的结果。  右侧图像是利用带标准镜头、分辨率为1024×768的系统检测的结果。  我们在一张图像中可以清楚地看到问题,但是另一张就不行。 

这并不是说任何情况下都不考虑价格低的热像仪。一台入门级热像仪拥有许多重要用途,但是一些应用场景确实要求较高的参数。

详细了解购买前您应该知道的热像仪参数。 

红外培训,正如由红外培训中心(ITC)提供的课程,会教您如何避免这些错误,助您充分利用您在红外热像仪上的投资。

 

相关文章

选择相机

如何选择合适的手持式红外热像仪

Read more
选择相机

电气承包商不可缺少的 5 种工具

Read more
Back to top