CAT等级指的是什么?

了解电气工具、测试和测量设备的安全等级

国际电工委员会(IEC)是制订电子电工仪器仪表国际安全标准的最具权威性的国际电工标准化机构之一,它制定和分发电气技术的国际标准,包括用于识别、测试和测量带电电路的设备。
这种分类方法被称为测量类别,它检查电路中任何一点可用的总连续能力,包括可能使电压尖峰远远超过正常水平的瞬态电压的潜力。瞬态电压可能由雷击、起拱或其他自然发生的电气现象引起,这些现象可能对在电气设备上或周围工作的人员构成重大危险。

了解电压额定值

CAT-Web-Article_Cross-Sectional_Industrial-1200x628 010821.jpg

根据IEC61010-1:2001测量、控制和实验室用设备安全通用要求,一般把电气工作人员工作的区域(或电子电气测量仪器的使用场所)分为四个类别,分别为 CATⅠ、CAT Ⅱ、CAT Ⅲ和CAT Ⅳ, 它严格规定了工作人员在不同类别的电气环境中可能遇到的电气设备类型,以及在这样的区域中工作所使用的电子电气测量仪器使用场所的安全规定,它描述了测量仪器在所测量的电路中可执行的测量,划定了测量仪器所属的最高的“安全区域”。

CAT等级是向下单向兼容的,也就是说,一块CAT IV的万用表在CAT I,CAT II和CAT III下使用是完全安全的,但是一块CAT I的万用表在CAT II,CAT III,CAT IV的环境下使用就不保证安全了。

CAT等级又称为测量类别、测量种类、过电压种类、过压等级或设备类型等,其中CAT是category的缩写,在CAT评级系统中,罗马数字(即I到 IV)指的是电路相对于电源的位置,根据总潜在瞬态电压危险进行定义。

★ CAT I:不打算连接到主电源的二次电路,如电子设备,包括典型的笔记本电脑,以及由调节低压电源供电的电路;

★ CAT II:本地级配电,例如标准电源插座和插入式负载,此类别包括家用电器,例如洗衣机和便携插入式电动工具;

★ CAT III :建筑物的电气装置,包括断路器、接线、开关和工业设备;

★ CAT IV:低压电力装置的来源,主要是电网基础设施,例如地下公用设施保险库或室外电力线。

然而,确定合适的电压类别只是成功的一半。简单地将假定电压与测试和测量装置匹配也不能提供足够的安全保证。发生故障的电气单元可能会承受特定电动工具额定值数倍的脉冲或瞬态电压。例如,某条线路的电压通常可能为120或240,但雷击会产生瞬态电压,可能是几千伏,这会导致短路和电弧,可能严重伤害设备不足的电力基础设施测试人员。

从本质上讲,工具不仅必须具有适合应用的CAT额定值,设备还必须具有高于给定环境的最大电压的额定电压,以承受潜在的危险电压浪涌。

值得庆幸的是,IEC提供了一个快速参考图表来确定给定电动工具是否适合手头的任务

Rated Voltage 

IEC 61010-1 

2nd Edition 

UL 61010B-1 
(UL 31111-1) 

 

CAT IV 

CATIII 

CAT II 

CATIII 

CAT II 

CAT I 

150V 

4000V 

2500V 

1500V 

2500V 

1500V 

800V 

300V 

6000V 

4000V 

2500V 

4000V 

2500V 

1500V 

600V 

8000V 

6000V 

4000V 

6000V 

4000V 

2500V 

1,000V 

12kV 

8000V 

6000V 

8000V 

6000V 

4000V 

Resistance 

2-ohms 

 2-ohms 

12-ohms 

 2-ohms 

12-ohms 

30-ohms 

 

为作业匹配正确的电气工具

如果给定规范要求工具的额定值为CAT III 600V和 CATII 1000V,则模块可以承受高达6000V的脉冲或瞬态电压。这种类型的规范会另外告知用户该设备不得与电压可能升至6000V以上的电源CAT III类电路一起使用。相反,在任何情况下,以这种方式评定的工具或设备都不应与CAT IV电路一起使用,即使特定场景不需要超过 6000V。

以 FLIR VS290-32红外内窥镜套件为例,它主要设计用于检查难以到达的地下公用设施等地方。该设备提供热成像、可见光成像或两者结合(MSX模式)的图像。该设备具有CAT IV 600V的额定值。因此,只要瞬态或脉冲电压不会超过8000V,它就是检查公用电力设备是否存在潜在故障(例如地下公用设施金库)的明智选择。

在探索FLIR万用表、钳形表和其他电气测试和测量设备时,请检查每个产品规格中的安全等级,以确保特定设备符合计划的使用场景。

FLIR的万用表、钳型表经过上万次的安全测试,保证符合所注标称,100%保证在标称的CAT环境下使用的安全性,100%保证能够承受所标称的高压冲击,且不会对人体产生任何伤害。FLIR CAT等级意味着对客户的人身安全的承诺!它不仅仅是的耐高压,CAT等级还严格规定了电气工作人员在不同级别的电气环境中可能遇到的电气设备的类型以及在这样的区域中工作所使用的测量工具必须要遵循的安全标准。

Related articles

Choosing a Camera

如何选择合适的手持式红外热像仪

Read more
Fundamentals

新手热像师容易犯的5个错误

Read more
Choosing a Camera

电气承包商不可缺少的 5 种工具

Read more
Back to top