哪一款C系列热像仪适合您?

FLIR C系列紧凑型红外热像仪为便携式检测工具,用于楼宇、设施维护、暖通空调和制冷、电气维修及其它故障排查应用。FLIR新发布了畅销的C系列的两款全新升级产品:FLIR C3-X和FLIR C5,均带有内置FLIR Ignite 云连接能力,可实现直接数据上传、存储和备份,因此您可以随时在任何设备上查看图像。两款热像仪均采用FLIR MSX®(多波段动态成像),能够从内置可见光数码相机镜头提取场景细节,并将其显现于完整红外图像之中。

两款热像仪均为实用手持式红外热像仪,但是哪一款适合您的需求呢?

C3-X-TroubleshootSink-613-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

FLIR C3-X

FLIR C3-X是一款3合1工具,兼具红外热像仪、数码相机和手电筒的功能。128× 96(12288像素)分辨率的热像仪拥有-20至300°C的较大温度范围,这是对原FLIR C2的一项重大升级。它属于FLIR的入门级C系列热像仪,但依旧具备强大的功能,例如FLIR Ignite和MSX,以及专业报告功能,用于通过FLIR Thermal Studio对问题和维修进行图像归档

即刻购买

C5-HVAC-02-JPEG (Web - 72 dpi).jpg
FLIR C5

FLIR C5的功能与C3-X相同,但包含了更强大的169 x 120(19200像素)分辨率热像仪。更高的分辨率能够为您提供更多的细节,让热像仪能够识别更细微的温差并轻松实现精确的温度测量。在此基础上,C5还具备变焦功能,采用1-Touch电平/跨度实现更佳的场景对比度,并且拥有-20至400°C的更大温度范围。

即刻购买

总结

对于需要一款易用、便携的热像仪来识别和排查问题的专业人员来说,C3-X是一个非常良好的选择。但是,C5的高分辨率能够为用户提供更佳的细节、识别更细小的温差。 

如果您在检测中不过度依赖红外热成像,但依然认为热成像是一个重要的工具,那么经济实惠的FLIR C3-X就是您的正确选择。如果您需要一款更加稳健的热像仪用于定期检查潜在问题,那么C5会更适合您的需求,而它的价格依然不超过1000美元。

相关文章

基本原理

什么是非均匀性校正(NUC)?

Read more
如何执行

如何清洁红外热像仪镜头

Read more
如何执行

历史性的飓风季节凸显了湿度检测的必要性

Read more
Back to top