为什么消防员始终选择 FLIR 热成像仪

2013 年 3 月,FLIR 发布了其首款 K 系列消防用热像仪。此后 10 年中,FLIR 已充分证明其 K 系列热像仪是市场佼佼者。

FLIR 在热成像领域有着 50 多年的创新经验,具备生产高度可靠产品的经验和能力,这些产品可以满足用户对先进技术和稳健性的期望、可承受恶劣的现场环境,并且易于使用。

为什么 FLIR热像仪 备受消防员青睐

可靠性

FLIR K 系列热像仪即使在火灾的高温环境下也能生成清晰的图像,并可提供消防员持续安全作业所需的温度精度。

FLIR 热像仪不仅能够帮助消防员在烟雾中导航,还能准确识别比周围环境更热的区域。并且,由于简单可靠的设备在消防现场至关重要,FLIR K 系列热像仪以红色、橙色和黄色三种颜色显示温度信息。

fire image example_yellow-orange-red.jpg

这种简化的三色格式便于消防员快速准确地判断危险等级,特别是消防员使用的大部分保护设备在高于 450°C 的温度下更容易损坏。

点击此处了解更多有关 FLIR 热像仪可靠性的信息。

 

耐用性

火灾现场需要可以在恶劣环境下使用的耐用型热像仪。FLIR 的 K 系列热像仪经过了专门的设计和耐用性测试,可满足苛刻的作业条件。无论热像仪是从高处跌落到倒塌的建筑物中,被灰尘或水包围,还是在高达 260°C 的火中,FLIR K 系列热像仪都能继续工作,确保消防人员能够安全地完成作业

US fire equipment.jpg

点击此处了解更多有关 FLIR 热像仪耐用性的信息。

 

易用性

复杂的热像仪在火灾现场往往难以使用。采用手枪握把式简单设计的热像仪,可以用一只手戴手套操作,帮助消防员安全地进行作业。

durability.jpg

但易用性需要的不仅仅是合适的外形尺寸,屏幕分辨率、视场角、电池等配置也很重要。

点击此处了解更多有关 FLIR 热像仪易用性的信息。

要了解更多有关提高态势感知能力,加快搜救作业,以及通过无人机来监控火灾方面的信息,请查看我们的手持和空中消防热像仪页面。

 

相关文章

选择相机

易用性:FLIR 红外热像仪始终是备受消防员青睐的原因

Read more
选择相机

耐用性:FLIR 红外热像仪始终是备受消防员青睐的原因

Read more
选择相机

可靠性:FLIR 红外热像仪始终是备受消防员青睐的原因

Read more
Back to top