FLIR 拥有十多年设计和制造热像仪的经验,产品以其耐用性而得到消防员的信赖,其功能可以满足苛刻的作业条件。

corp respn ironbow shorter.png

是什么让 FLIR 成为耐用性热像仪的选择?

FLIR 在耐用性方面绝不心存侥幸。以下是 FLIR K 系列测试的示例。

 

icon-check.png 2 米抗跌落测试

FLIR K 系列热像仪即使从两米高处跌落到混凝土地面上也能继续工作。由于火灾现场有散落的碎片,甚至还有倒塌的部分建筑物,消防员的热像仪发生跌落的情况并不少见。FLIR K 系列已针对这些情况进行了测试。

Never under deliverless-drop test.png

 

icon-check.pngIP67

FLIR K 系列热像仪坚固耐用,足以承受恶劣的环境;这些装置经过了密封处理,可防止灰尘进入,其防护等级达到 IP67,这意味着即使短暂浸没也能防水。

Never under deliverless-water test.png

icon-check.png耐热性

FLIR K 系列热像仪即使在 260°C 的温度下也能保证持续运行。这种高耐热性可确保消防员在进入火灾区域前准确检查温度,以避开危险的情况。

 

Never under deliverless-fire.png

您所使用的热像仪是否经过了全面的测试并得到验证?

FLIR K 系列已得到许多消防员的认可,被视为消防专用设备。

 

视频展示了:FLIR K 系列的耐用性

 

 

 

Related articles

Choosing a Camera

可靠性:FLIR 红外热像仪始终是备受消防员青睐的原因

Read more
Choosing a Camera

易用性:FLIR 红外热像仪始终是备受消防员青睐的原因

Read more
Choosing a Camera

为什么消防员始终选择 FLIR 热成像仪

Read more
Back to top