自从 2013 年发布首款 K 系列红外热像仪以来,FLIR 一直非常重视可靠性。多年来,FLIR 已证明其拥有生产值得信赖的产品的经验和能力,这些产品可以满足用户对先进技术和稳健性的期望、可承受恶劣的现场环境,并且易于使用。

corp respn ironbow shorter.png

是什么让 FLIR 成为可靠的选择?

FLIR K 系列热像仪的功能可以满足消防员透过烟雾清晰观察,并获得可靠温度读数的需要。

 

icon-check.png温度精度

在消防应用中,只拥有能够准确识别比周围环境温度更高区域的热像仪是不够的。在时间紧迫的情况下,关键的是拥有简单且高度可靠的设备。FLIR K 系列热像仪用红色、橙色和黄色三种颜色显示温度信息。

Never under deliverless-color palette.png

在显示屏上,黄色表示温度在 150°C 至 300°C 之间,橙色表示温度为 300°C 至 450°C,红色表示温度为 450°C 至 650°C。这种简化的格式便于消防员快速、准确地判断现场的危险等级。

特别是消防员使用的大部分保护设备在高于 450°C 的温度下更容易损坏。

Never under deliverless-gear.png

通过准确测量周围环境的温度,消防员可以在救援作业中保护自己。FLIR K 系列能够保证测量精度,这对消防员的安全至关重要。

之所以能够做到这一点,是因为 FLIR 是一家拥有 50 多年经验的值得信赖的热像仪制造商。

icon-check.png图像处理

热成像设备之所以能够用于救援作业,是因为它们可以准确识别需要救援的人和火情,即使是在人眼无法观察、充满烟雾和蒸汽的环境中也是如此。

FLIR K55 透过烟雾拍摄的图像

不过,由于红外图像显示的是温差,而不是视觉差异,因此可能难以了解周围的情况,特别是在整个现场温度一致的情况下。

什么是灵活场景增强 (FSX) 技术?

许多 FLIR K 系列* 热像仪采用了灵活场景增强 ( FSX) 技术,这是一种先进的非线性图像处理算法,能在这种高动态范围图像上保留细节。它能够从原始图像中提取并增强棱角等图像细节,然后将这些细节信息重新融合到原始图像中,生成更容易理解的图片。

*FSX 技术在 FLIR K45、FLIR K55 和 FLIR K65 中采用

FLIR-FSX-Comparison-Fire-at-End.png

传统热图像(左)和带 FSX 的图像(右)。

上图展示了 FSX 的优势。比较这两个图,您会注意到,在采用 FSX 技术的右图中,窗户、天花板和地面的纹理显得更加细致。而在传统的热图像中(例如左图),图像只按照热量分布来显示,因此除热源之外的信息经常看不清楚。

FLIR 的 FSX 技术只使用热图像来处理轮廓图,即使是在充满烟雾的房间或夜晚也能清楚地看到建筑物的内部,从而可以实现快速救援和消防作业。

FLIR 为消费者和工业应用开发了各种热成像产品。凭借 50 多年的经验,FLIR 可以提供对救援作业至关重要的可靠产品。

corp respn ironbow shorter.png

Related articles

Choosing a Camera

为什么消防员始终选择 FLIR 热成像仪

Read more
Choosing a Camera

易用性:FLIR 红外热像仪始终是备受消防员青睐的原因

Read more
Choosing a Camera

耐用性:FLIR 红外热像仪始终是备受消防员青睐的原因

Read more
Back to top