将 Flir 消防技术推广至加拿大各地消防队

消防工作极其危险且要求严苛,据估计,美国每 23 秒就会新发生一起火灾,而在加拿大,这一数字是每小时一起。

1200 Degrees 是加拿大最大的消防车和消防设备供应商,其供应范围覆盖从马尼托巴省到纽芬兰与拉布拉多省,以及两地之间的所有地区。五年前,这家加拿大消防设备领域的巨头之一,就选择信任 Flir 的产品和技术,希望借此推动行业发展,提升加拿大消防工作的安全性。

这种合作关系如今发展如何?

1200 Degrees 的销售经理 Maxime Brouillard 表示,他的公司与 Teledyne Flir 建立了良好的合作伙伴关系。

“这种关系非常棒,”Brouillard 说。“我们非常感激 Teledyne Flir 对我们的信任,我们也非常努力,以确保不辜负 Flir 对我们的期望。”

这种合作关系并非凭空而来。加拿大消防界的领导者们之所以有意促成这段合作,是因为 Teledyne Flir 所提供的救生技术,例如可以穿透烟雾成像的 K 系列红外热像仪 (TIC)。Guillaume Rondeau 就是其中一位关键人物,他曾是加拿大消防员、队长和行动主管。现任 1200 Degrees 副总裁兼首席运营官的他,解释了公司为何寻求与 Teledyne Flir 合作。

“我们不是一家愿意跟随竞争对手脚步的公司。我们始终坚持在愿景指导下实现独特的发展。因为我们中有些人本身就是消防员,所以看到了 Flir 的潜力。我们决定主动联系他们,全力以赴,促成合作关系。”

Flir K 系列消防用热像仪

K 系列热像仪是专为消防员设计和开发的,旨在帮助他们在浓烟环境中导航、搜寻热点以及远距离测量温度。这些手持式摄像机帮助消防队更有策略地扑灭火灾,并帮助行动指挥官在调配资源时做出更好的决策。由于红外热像仪还能清晰地可视化热源,因此也是危险品处理和搜救行动中的重要工具。

消防工作的两大基石,一个是安全,另一个是为社区服务。Brouillard 表示,正是这两个原因,让 1200 Degrees 选择信任 Flir K 系列。

Flir K2 Fireman.jpg

“我们使用 K 系列,是因为它非常适合消防行业。虽然我们不是最终用户,但我们的客户反馈,图像质量显著提升了他们工作的效率和安全性。而且使用 Flir 相机,单手即可操作,这也是一大革新。”

为什么选择 Flir 而不是其他竞争对手?

消防员依赖可靠而精准的设备,这些设备能提供准确的火灾现场布局,从而保障他们在危险环境中的安全。具备 Flir FSX® 图像增强等功能的红外热像仪能够显示清晰的轮廓,使消防员更容易在雾霾或浓烟环境中识别物体形状。K1 和 K2 相机搭载的 Flir MSX 技术,能够通过集成的可见光相机,提供类似的边缘细节。

Rondeau 表示,他信任 Flir,因为他知道自己使用的是最好的技术。

“Flir 拥有出色的技术,能够通过图像叠加,在显示屏上生成无比清晰的图像。MSX 和 FSX 是真正的革新,其他设备都不具备。”

Brouillard 也表达了同样的观点。

“FSX 图像一大革新,因为市面上没有任何相机能提供如此清晰的图像。”

合作关系的未来

“Teledyne Flir 已在多个场合展示了其作为热像仪制造商,在市场中的领导地位。作为用户和分销商,我们看到了其中的潜力,并希望推广 Flir 的产品,”Rondeau 解释道。

“而作为公司,Flir 与我们有着共同的愿景:为消防部门提供最好的产品和服务。”

KF6 FAKE FROM PLATFORM 2.jpg

没有任何办法让消防工作变得绝对安全。爆炸、气体泄漏、极端温度,其环境危险而严酷。但 Teledyne Flir 和 1200 Degrees 都在全力以赴,寻求更安全的解决方案、更优的应对策略,以及服务大众的更好方式。

有关加拿大东部消防工作以及 1200 Degrees 的更多信息,请点击此处了解。您可以点击此处,详细了解有关消防和公共安全领域热成像技术的信息。

相关文章

选择相机

功能全面的红外消防系统

Read more
Back to top