Teledyne FLIR 红外热像仪帮助拯救斯德哥尔摩火灾中的生命

消防员是一个极其危险且要求很高的职业,无论是身体上还是精神上。为了在救援过程更有保障,Teledyne FLIR专门设计了经济实惠的FLIR K系列消防用红外热像仪,其能帮助消防员在烟雾弥漫的环境中穿行,同时搜索热点并远距离测量温度。近期,瑞典Stockholm Solna消防站的团队使用FLIR K系列热像仪,协助团队的一名烟雾潜水员在市中心的一场火灾中挽救了四条生命。

安全解救4名受困人员

Storstockholms brandförsvar(大斯德哥尔摩消防局)覆盖了该市的10个市镇,包括位于市中心以北的Solna。近期,当市中心发生大火时,Solna的消防队员也响应了号召。

“我们派出了两名烟雾潜水员,他们都配备了FLIR K系列热像仪,”拥有22年经验的Solna消防站的消防员兼教练Tomas Bellander解释道。“一名内攻员发现电梯门微微打开。他的直觉将他吸引到电梯前,在接近电梯时,手中的FLIR红外热像仪显示门口有一只手臂。原来电梯里有四个人,他们都被这位烟雾潜水员和FLIR热像仪救了下来。”

一机多用的FLIR红外热像仪

与任何消防站一样,Solna拥有一系列常规消防工具,但还能依靠FLIR红外热像仪来定位火灾并精确定位任何被困或需要帮助的人。然而,虽然FLIR红外热像仪在Solna消防站的主要应用是内攻,但工作人员也将红外热像仪用作其他救援活动的一部分,例如在火车轨道上或水边定位人员。

“这比用我们自己的眼睛和手电筒要容易得多,”消防员Simon Zettergren说。“我们可以快速查看是否有温度变化来检测人类的存在。”

Zettergren表示,Solna消防站选用的是FLIR K55高性能红外热像仪,他们在每辆车上保留两台红外热像仪,使用车载充电器进行充电。

他解释道:“我们通常部署两名烟雾潜水员组成的团队:一名带水袋,另一名带FLIR K55。”。

FLIR K55热像仪使Solna消防站能够更好地应对火灾,更容易地在烟雾中穿行并拯救生命。它们在明亮的LCD上显示清晰的热图像,帮助Solna的消防队员更好地导航并加快关键决策。

Bellander说:“当真的发生火灾时,你会有很多想法。你必须执行你的战略,同时接收领导的命令,并在能见度有限的情况下对态势感知做出实时判断。压力系数很高,所以你必须充分调动你的装备和训练。如果你能做到这一点,结果可能非常完美。”

FLIR K55搭配了免维护的传感器,能生成细节丰富的320×240像素的热图像,结合FSX(灵活场景增强)技术,能以60Hz帧频生成细节清晰且与实际动作同步的热视频,使您能在浓烟滚滚的环境中轻松导航,让消防员更有策略地灭火,挽救生命。

FLIR K系列消防用红外热像仪在应用的过程中帮助消防员穿透烟雾,看清目标,尽可能地保障了消防员和被困者的安全,K系列还有很多型号可供选择。

相关文章

选择相机

态势感知型还是决策辅助型:您需要哪一种红外热像仪?

Read more
Back to top