功能全面的红外消防系统

在遇到火情、林野火灾和抗击危险化学物泄漏的场景下,消防员依靠许多技术助其开展搜救行动。当进入烟雾弥漫且视线较差甚至一片漆黑的建筑结构时,红外成像技术能进行成像,帮助人们分析和评估场景、识别障碍物和挽救生命。FLIR面向消防部门和消防员,推出多款解决方案,涵盖消防工作的方方面面。

FLIR_Line_Ironbow.png

地面感知

对于任何消防员而言,能够透过浓烟看到窗户至关重要。无论消防员正欲进入一座楼宇,还是他们已经在楼宇内,为你的部门选择合适的手持式红外热像仪涉及到包括图形分辨率、显示速度和价格在内的多项因素。

无论消防员在楼宇外进行评估、指挥和监测,还是在楼宇内监测快速变化的火势和火情,像FLIR K65这样的决策辅助型红外热像仪,具有较高的分辨率,能提供更出色的图像质量和更高的帧率,从而实现更快速的反馈,为操作者提供作出重要决策所需要的丰富的信息。K65红外热像仪配备4英寸显示屏,拥有320×240红外分辨率,能在0℃至650℃温度范围内工作,能够采集建筑物内部的重要细节、发现热点,甚至能够发现对流气流。此外,K65完全符合涵盖关于热像仪易用性、图像质量和耐久性的NFPA 1801-2018消防标准。

FLIR K65最适合机构使用,而FLIR K1是消防员个人的明智之选。虽然与决策辅助型红外热像仪相比,态势感知型红外热像仪通常具有较低的分辨率和较慢的帧速率,但是态势感知型红外热像仪非常适合消防员在建筑物内部低能见度条件下恢复视力。FLIR K1是FLIR产品系列中经济实惠的环境感知热像仪,配备一块2.4英寸背光显示屏,具有160×120红外分辨率,工作温度范围为10℃至400℃,且内置照明灯。这款坚固耐用的便携式热像仪使用户能够在完全漆黑的环境下透过烟雾进行360°评估。此外,K1能够收集和保存多达10,000幅辐射热图像和可见光图像,以便进行简单报告。就林野消防而言,在进行火场清理时,K1是一款适用于定位热点的出色的便携式红外热像仪。

空中热成像

当消防员在地面规划、观察和灭火时,借助热像仪能从空中获得对现场的额外视角。在消防梯上方进行监测能为消防员带来优势,使他们能够直接俯视火灾现场,从而更好地组织大型楼宇、林野火灾现场的地面消防团队,协助开展搜救任务。为实现这一点,FLIR Vue TZ20无人机有效载荷附件拥有20倍数字热变焦能力,特别配备640×512分辨率的窄视场角和宽视场角FLIR Boson热像仪模块,能赋予紧急救援人员更强的远近环境感知能力。

Aerial Structural Fire.jpg

搭载热成像功能的无人机有助于消防员查明建筑火灾的热点。

另一种可供选择的无人机有效载荷是FLIR MUVE C360。C360是行业中首款适用于无人机系统的多气体探测器,它为紧急应变小组应对化学、工业或环境事件的处理方式带来了变革。C360使紧急应变小组能够对防化消防车和火灾事故进行远程评估,并选择合适的个人防护装备。此外,C360内置一个光离子化检测器以及一套高级电化学传感器,能对氯、一氧化碳和其它可燃性气体等危险化学品进行实时持续监测。传感器读数基于报警状态排序,并实时显示在FLIR VueLink应用程序的控制界面上。

确定适合您的消防部门和消防员的解决方案在任何紧急情况下都很重要。利用红外热像仪透过浓烟检测或在空中获得有利的观察视角,使消防队能够收集准确的信息,以更清楚地告知关键决策,最终保护消防员及他们正试图帮助的人。

如需了解关于这些产品及其它产品的更多信息,请访问flir.cn/instruments/firefighting/

相关文章

行业

帮助城市保护和服务:FLIR 提供城市蓬勃发展所需的技术

Read more
选择相机

功能全面的红外消防系统

Read more
Back to top