使用 FLIR A6753 训练无人机

随着无人系统技术的日新月异,其应用领域正以前所未有的广度与深度不断拓展。在无人系统的精进之路上,训练环节尤为关键,却也常伴挑战:高昂成本、漫长周期,以及数据自主采集的难题,尤其是在为尖端无人飞行系统定制机器学习算法时更显突出。

现在,我们将为您展示一个由专业团队精心策划的实战案例,他们巧妙运用FLIR A6750MWIR热像仪,为无人机训练开辟了崭新路径,展现了智慧与技术的完美融合。

寻找更经济实惠的解决方案

Signature Research公司,作为业界优秀的建模、模拟、数据采集及地面目标深度分析服务提供商,始终秉持创新精神,不断探索与尝试新颖的解决方案,以满足客户多样化的需求。近期,一位客户向Signature Research寻求帮助,期望找到一种针对低成本无人机的创新机器学习解决方案。面对这一独特需求,尽管公司现有产品线中并无直接符合客户规格的产品,但Signature Research团队迅速响应,成功创建了基于FLIR热像仪技术的定制化解决方案。

Training Unmanned Aircrafts with a FLIR A6753.png

Signature Research 的无人机

该项目促使Signature Research为无人机精心配置了FLIR A6750 MWIR热像仪、FLIR Blackfly® 可见光相机及定制化的数据采集系统。无人机将在约1.6公里外实现远程操控,围绕目标进行360°全方位飞行,其镜头精准捕捉图像,确保与实际平台分辨率高度匹配。此外,该系统还助力开发先进的ML算法,以实现对目标的精准识别。

FLIR热像仪让数据收集更全面

Signature Research致力于探索更高效、经济的方案,以获取与高端平台相媲美的数据特征与质量。他们通过让无人机模拟最终平台的仰角,并在更近的距离飞行,巧妙实现了分辨率与观察几何形状的等效,从而达成目标。鉴于Signature Research设计的无人机体型小巧、运行范围灵活,执行测试以收集训练数据变得更为便捷,不仅降低了成本,还显著缩短了周期。

无人机将根据地面上目标的位置,灵活绕行并精准控制飞行角度,每5°调整一次仰角以全面捕获360°范围内的数据。随后,FLIR中波热像仪、Blackfly相机所记录的数据以及详尽的飞行日志将从无人机中安全提取,并通过搭配软件进行精细处理与校准。

Training Unmanned Aircrafts with a FLIR A6753 2.png

Signature Research 的无人机拍摄的红外图像,将用于训练数据

无人机GPS坐标与目标位置精准融合,经细致计算后,可得出精确的观测几何与倾斜范围。在此基础上,Signature Research能够精确测定目标中心像素的分辨率数据,并将其与实际平台上捕获的相似几何体数据进行比对,验证其匹配度。最后,他们精准定位目标的左上角与右下角坐标,为ML算法明确训练范围,确保算法能聚焦于特定目标像素,实现高效训练。

FLIR A6750让客户惊艳

Signature Research的副总裁Kirk Weeks表示对测试结果极为满意,其成效甚至超出了团队的预期。“原本我们预计,若能成功实现15分钟的空中飞行已属难得,但令人振奋的是,此次飞行不仅顺利完成,还收获了超过25分钟的完整数据集与高质量的图像,”Weeks欣慰地说道。

在众多无人机中,Signature Research独树一帜,其精髓在于那台高端的制冷型中波热像仪——FLIR A6750 MWIR,它为辐射、温度及热数据的捕捉绘制出高质量图像。Weeks对此赞不绝口:“将如此高性能的中波热像仪无缝融入无人机之中,使其能在长达25至30分钟的飞行任务中持续稳定作业,这不仅是技术的飞跃,更是对FLIR产品卓越品质的最佳诠释。”

FLIR A6750 MWIR

Training Unmanned Aircrafts with a FLIR A6753 3.png

在本次案例中应用到的是FLIR A6750 MWIR高性能中波红外锑化铟热像仪,其具有短曝光时间和高速窗口帧频,使其成为记录快速热事件和快速移动目标的理想之选。这款制冷型锑化铟热像仪能定格移动对象运动并准确测量其温度,以及执行各种各样的无损测试。它具有327,680(640×512)像素的红外分辨率和高灵敏度,能生成清晰的图像,非常适合用于电子元件等精密仪器的检查。

FLIR高性能红外热像仪具有锁定、瞬时探测和脉冲功能,不仅能应用到无人机训练系统中,还可执行其他高级检测工作如:无损测试(NDT)、应力制图等,其能分辨小至1mK的温差。想要了解FLIR产品在这方面的更详细信息,点击“右侧表单”填写信息,即刻享受专业团队的一对一精准解析,当然您还可以拨打官方客服电话400-683-1958直接问询。

Back to top