选择实时监控用热像仪的标准,这三点很重要

起初,热成像传感器作为高新技术,其主要用于政府和国防等重要部门。作为热成像技术领域的佼佼者,FLIR一直是集成热像仪进行实时监控的新型解决方案的行业先锋。如今,FLIR红外热像仪已成为关键基础设施周边安全及其他方面24小时监控的标准。

为何选择红外热像仪?

选择热像仪的目的很简单,它能在恶劣环境(传统相机根本无法执行)中捕捉清晰的图像。可见光相机难以在雨、雾或完全黑暗等不利条件下生成高质量的图像,但红外热像仪可实现7*24小时实时监控并提供高对比度图像,是视频分析和精准入侵检测的理想选择。在关键任务地点的危险识别、实时响应和犯罪预防等方面,这种能力都是无可替代的。

所有物体都会散发热量,包括植物、动物、人和冰块等。由于热像仪基于检测不同物体的热特征之间的微小差异来创建图像,因此它可以在低光或无光情况下提供清晰的热图像。
通过实践证明,热成像技术非常可靠,它增强了人为检测的准确性,减少了误报,大大改善了机场、变电站、核电站、数据中心和其他关键基础设施位置的周边保护。

如何选择合适的红外热像仪

在考虑将热像仪集成到周边入侵检测系统中时,请参考以下标准:

1. 分辨率和检测范围

高品质红外热像仪中卓越的分辨率选项和广泛的检测范围是最有价值的特征之一。选择热像仪时,选择适合每种应用的分辨率至关重要。对于关键基础设施部署,热像仪需要检测远超出围栏线的物体,因此使用热分辨率为640×480的热像仪最佳,搭配较宽的视场角,用户可以拥有更广的检测范围和更丰富的图像细节。对于需要广域监控和50米检测范围的商业安装,320×120分辨率的热像仪性价比较高。

2.内置分析与警报

易于传播和分类警报的热像仪极大地增强了安全安装的能力。检测物体是一回事,能够定义该对象是另一回事。随着人工智能继续推动整个安防行业的产品开发,卓越的热像仪能够可靠地区分物体类型,例如人和车辆,以便传递更详细的信息。凭借图像增强功能,出色的热像仪可生成细节更清晰、内容更丰富的图像,从而实现准确、可操作的警报,减少误报并降低解决方案的总体成本。

3.便于集成

对于每个安全解决方案,确保监控终端设备与视频管理系统兼容非常重要。集成商应寻找符合ONVIF标准并以H.264格式流式传输数字视频的热像仪,以保证集成和第三方提供商的使用。
菲力尔目前适合24小时实时监控的热像仪包含FLIR Axxx系列A500f/A700fA50/A70Ax8等,它们都拥有优于其他热像仪的分辨率和视场角,让您可以得到清晰的热图像;也都可以设置报警温度,让您及时发现问题,避免更大的损失;还都可集成以太网/IP,符合ONVIF标准并能以H.264格式流式传输数字视频,机身小巧方便集成!

对于不同场景的监控要选对适合的热像仪,FLIR产品拥有较高的性价比,能满足不同预算用户的需求。

 

相关文章

应用案例

浅析热灵敏度对检测精度的重要性

Read more
应用案例

Making Invisible CO2 Emissions Visible with FLIR OGI

Read more
基本原理

FLIR热像仪的8种调色板,你最喜欢用哪一个呢?

Read more
Back to top