FLIR ONE® 系列热像仪,适用于 iOS® 或 Android™ 智能手机
无论您需要检查配电盘、查找暖通空调 (HVAC) 故障的根源,还是发现隐藏的水渍,FLIR ONE 系列红外热像仪都能以需要的精度、分辨率和灵敏度,帮助您快速发现问题并验证维修情况。FLIR ONE 系列热像仪具有独特的图像增强功能,包括 FLIR VividIR™ 和 MSX®(多波段动态成像),可提供同类产品中最佳的热成像效果。

为何选择 FLIR ONE® 系列热像仪?
FLIR MSX:看看它能带来哪些变化

未开启MSX
开启MSX
哪种型号适合您?
FLIR ONE 的每一种型号都可以帮助您识别和验证多种问题,如电气问题、暖通空调故障或水渍。我们提供多种选项,让您可以按照自己独特的检查需求和预算从中选择。
FLIR IGNITETM
利用 FLIR Ignite 云解决方案提高团队的效率和能力。直接上传、整理和共享从连接 Wi-Fi 的 FLIR 热像仪传输的图像。将您的数据放在一个地方妥善保管,即可从任何设备轻松访问。
更充分地利用 FLIR ONE 应用程序
IOS用户可通过Apple App Store 上提供的 FLIR ONE 应用程序连接到您的智能设备,帮助您识别可能表明发生故障和出现问题的热点或冷点。
该应用程序现在提供分步检查指南,帮助您学习如何放心地识别漏气、绝缘或受潮问题,以及汽车出现的问题。找出要注意的问题,并将您发现的问题与典型故障进行对照。订阅检查指南后,您可以获得一整年的使用时间,帮助您随着时间的推移慢慢学习,并提高您在适当条件下进行检查的能力。
了解有关 FLIR ONE 系列热像仪设备兼容性的更多信息

FLIR ONE 移动应用可以满足您独特的应用需要
探索可用应用程序的大型生态系统,或开发您现有的应用程序来集成热成像功能
FLIR ONE 广泛兼容各种移动应用程序,可根据特定的需求提供量身定制的解决方案。其中的一些例子包括:RocketPlan 应用程序,可以数字化方式实现修复过程中的索赔流程;MultiSens-1234 应用程序,用于在状态监控中将多个传感器的数据绘制成图;ThermaFY Home 应用程序,可用于分析家庭能源效率。查看所有可用的应用程序,如果您有兴趣开发应用程序或将热成像功能集成到您的应用程序中,请立即创建开发人员帐户。