FLIR E54

库存中有许多选项,随时可供发货!

FLIR E54提供基本状态监控、电气/机械检查和建筑检查所需的分辨率和灵敏度。320×240像素的热探测器可精确测量高达650°C(1202°F)的温度,并生成清晰、生动的图像,可通过FLIR MSX®专利技术进行增强,以增加细节和视角。内置的 FLIR Inspection Route 可执行预先规划的路线,帮助您在勘测大型或多地点时保持井井有条。FLIR Ignite 可将 E54 图像直接从相机自动上传到云端,以便轻松、安全地存储和共享。

降低保修成本同时最大限度地提高暖通空调能效

利用红外成像技术迅速且毫不费力地识别加热和冷却设备中存在的故障。能源研究显示:68%的住宅暖通空调系统收费不合理,70%的空气流量不当,91%的燃烧效率未经检查。我们设计了一个简单的工具,以帮助您解决这些问题。
了解详情
category-hvacr.jpg
ProductGrouping-HVACR-1.png

故障无所遁形

损坏的线路和保险丝发生故障时容易升温,藏在暗处,直到问题“显而易见”。幸运的是,热成像技术能使这些热点清晰可见,以便您快速排除电气系统故障,立即进行维修。借助热成像仪扫描断路器面板、保险丝、连接等,即将发生的故障瞬间现出原形。
了解详情
C3-X_electrical panel.jpg

温湿度计:适合每位专业人员工具箱的宝贵设备

使用来自FLIR的经济实惠、多功能的热成像温湿度计,获取正确的诊断信息,以便快速、高效地开展恢复作业。我们的温湿度计采用无探针式传感器或外置针式探测设计,能精确测量表面以下的水分含量以及表面温度。
了解详情
category-moisture-restoration.jpg