FLIR A系列:简单、灵活和强大的集成

以您的方式获得精确的热数据
检测和测量整个制造和工业过程的热问题,以便防止故障,并实现更安全、更高效的工作环境。
A系列热像仪提供图像流或智能传感器配置,以按照您的方式解决您的特定任务。

工业状态监控智能传感器
Axx/Axxx/Axxxf 的智能传感器配置提供相机内分析,使用多种可定制的测量工具和警报即时获得结果。
FLIR 智能传感器兼容各种行业标准(REST API、MQTT、Modbus TCP、EtherNet/IP 和 ONVIF S),可适应您现有的过程和故障。
通过利用 A500/A700 智能传感器实现易于使用的 REST API,Spot® 能够以人类的方式进行热状态监控检测。
使用 AutoWalk® 使用正确的镜头和测量参数捕获聚焦和准确的图像;然后,根据您的标准工作流程传输数据,以便进一步分析和生成报告。
使用 Spot® 和 FLIR A 系列 FlexView 双视场角镜头执行更安全、准确的自主检测。

辐射流
辐射图像是包含帧内每个像素的温度测量数据的热图像。
FLIR Axxx系列图像流相机中的探测器将在每个像素元素中注册一个16位信号值,以创建一个帧,然后流式传输到计算机。该原始信号值可以根据相机的校准转换为FLIR软件中的温度值。在这样做时,我们还需要考虑发射率和许多其他参数;这在下面进一步链接的 Spinnaker SDK Python 示例中得到了证明。

利用 FLIR Spinnaker SDK 开发您所需的软件
FLIR Spinnaker SDK for Image Streaming Cameras 是一款免费的 GigE Vision® 兼容 SDK,可实现辐射视频流,并通过 GenICam® 界面提供相机控制。跨平台开发使您能够在 Windows、MacOS 或 Linux 环境中工作,并以 C、C++、C#、VB 或 Python 编写软件。
当支持 GigE Vision 的非 FLIR 相机需要集成到完整的解决方案中时,Spinnaker SDK 是最佳选择。

与 FLIR Atlas SDK 的强大集成
FLIR Desktop Atlas SDK 是一款能使开发者创建定制应用程序的开发套件。在帮助文件和示例代码的支持下,开发人员可以添加功能并连接支持的 FLIR 产品。该SDK支持使用Gigabit、RTSP和USB接口进行通信、传输和记录。它还可以为开发人员提供单个像素辐射测量数据的充分访问权限,从而可以充分灵活地部署自己的算法。