汽车行业的声学成像

汽车行业大量使用压缩空气,这就使及时的空气泄漏检测对成本和能源效率,以及运营的连续性至关重要。

向您隆重介绍声像仪,一种先进的预测性维护解决方案,可扫描大面积区域并精确测定压缩空气泄漏的确切位置。FLIR Si 系列等声像仪可用于查找隐藏的压缩空气泄漏而无需停止作业。更重要的是,它们可以通过检测微不足道的真空泄漏来维持质量控制,这些泄漏可能会将空气引入发动机系统,从而降低整体效率并可能导致发动机失火。

使用声像仪,您可以:

  • 主动检测泄漏:即使是在嘈杂的工厂环境下,也可以识别哪怕微小的泄漏。
  • 保持运营效率:可将声像仪无缝集成到任何维护阶段而无需停止生产。
  • 实现成本和能源节省:从人工智能驱动的分析中了解泄漏程度和相关的成本影响。
  • 推动知情的维修决策:利用实时数据来制定有策略的维护和维修计划。
  • 支持质量控制:确保发动机上有合当的真空密封,以尽可能提高效率和平稳运行。

 

贵组织使用声像相机可以节省多少成本? 在下方计算您的潜在投资回报率。

 

FLIR Si 系列声像仪可用于压缩空气和真空系统泄漏检测

使用声像仪进行超声波成像是识别效率损失和潜在故障的有效方法,比传统方法快 10 倍,只需最少的培训。

 

声学成像的核心优势:

  • 降低能耗
  • 减少 CO2 和其他气体的排放
  • 延长压缩机/真空泵的使用寿命

FLIR Si 系列的优势:

  • 无需培训
  • 简明的报告
  • 可确定泄漏量
  • 背景噪声过滤
  • 可从 1 m 以外的距离上检测到低至 0.004 l/min 的泄漏

Si2-LD

用于加压气体泄漏检测和机械故障检测。

了解详情

Si2-Pro

用于局部放电检测、加压气体泄漏检测和机械故障检测

了解详情

Si124-LD Plus

Si124-LD Plus 可检测压缩空气、气体和真空的轻微泄漏。

了解详情

联系我们

Optin

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策

了解有关声学成像的更多信息

如何利用声学成像更快地检测出压缩空气泄漏

了解详情