节省能源成本,并避免代价高昂的气体泄漏

食品和饮料行业的许多生产过程都要用到压缩空气、真空系统和食品级二氧化碳 (CO2)。检测不到泄漏会导致严重的后果,例如在软饮料所需的碳酸化过程中能源效率低下、维修停机时间增加或重要添加剂的损失。

这就是声像仪可以带来改变的地方。FLIR Si系列等声像仪配备124个低噪声麦克风,有助于及时识别极小的泄漏,提高系统的效率,降低运营成本,并有助于保持产品质量。

使用声像仪,您可以:

  • 主动检测泄漏:即使是在嘈杂的工厂环境下,也可以识别哪怕微小的泄漏。
  • 保持运营效率:可将声像仪无缝集成到任何维护阶段而无需停止生产。
  • 实现成本和能源节省:从人工智能驱动的分析中了解泄漏程度和相关的成本影响。
  • 推动知情的维修决策:利用实时数据来制定有策略的维护和维修计划。

最大限度地减少气体损失

如果您的食品或饮料生产过程要用到气体,则声学成像可以检测和报告泄漏,有利于减少经济损失和降低经营成本。

用 Si 系列检测:

  • 二氧化碳
  • 氧气
  • 氮气
  • 等等

各种生产过程中使用的气体对企业而言是一笔庞大的开销,因此尽量减少这些泄漏立即就能对年终的净利润产生影响。

 

贵组织使用声像相机可以节省多少成本? 在下方计算您的潜在投资回报率。

 

FLIR Si 系列声像仪可用于压缩空气和真空系统泄漏检测

使用声像仪进行超声波成像是识别效率损失和潜在故障的有效方法,比传统方法快 10 倍,只需最少的培训。

 

声学成像的核心优势:

  • 降低能耗
  • 减少 CO2 和其他气体的排放
  • 延长压缩机/真空泵的使用寿命

FLIR Si 系列的优势:

  • 无需培训
  • 简明的报告
  • 可确定泄漏量
  • 背景噪声过滤
  • 可从 1 m 以外的距离上检测到低至 0.004 l/min 的泄漏

Si2-LD

用于加压气体泄漏检测和机械故障检测。

了解详情

Si2-Pro

用于局部放电检测、加压气体泄漏检测和机械故障检测

了解详情

Si124-LD Plus

Si124-LD Plus 可检测压缩空气、气体和真空的轻微泄漏。

了解详情

联系我们

Optin

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策

了解有关声学成像的更多信息

如何利用声学成像更快地检测出压缩空气泄漏

了解详情