节省能源成本和提高效率

压缩空气和真空系统泄漏(二者在制药行业都很普遍)可能产生大量成本、运营中断和安全风险。事实上,有些设施会因这些难以察觉的泄漏而损失高达 80% 的压缩空气。检测这些泄漏非常重要,但由于无法看到泄漏,检测起来往往具有挑战性。

深入了解声像仪:为制药厂量身定制的精确、高效和人性化的解决方案。FLIR Si 系列声学成像仪是安全、便于操作的设备,只需很少的培训,以识别泄漏即可使用。

使用声像仪,您可以:

  • 主动检测泄漏:通过立即发现和解决泄漏,减少能源使用并降低运营成本。
  • 避免不必要的停机:在关键资产处于运行状态时,利用声学来进行检查,最大限度地减少工作中断。
  • 推动知情的维修决策:从人工智能驱动的分析中了解泄漏程度和相关的成本影响。
  • 无缝集成:只需很少的培训,可高效纳入例行维护。

最大限度地减少气体损失

如果您的生产过程要用到气体,则声学成像可以检测和报告泄漏,有利于减少经济损失和降低经营成本。

用 Si 系列检测:

  • 二氧化碳
  • 氧气
  • 氮气
  • 等等

各种生产过程中使用的气体对企业而言是一笔庞大的开销,因此尽量减少这些泄漏立即就能对年终的净利润产生影响。

贵组织使用声像相机可以节省多少成本? 在下方计算您的潜在投资回报率。

FLIR Si系列声像仪

压缩空气和真空系统泄漏检测

使用声像仪进行超声波成像是识别效率损失和潜在故障的有效方法,比传统方法快 10 倍,只需最少的培训。

声学成像的核心优势:

  • 降低能耗
  • 减少 CO2 和其他气体的排放
  • 延长压缩机/真空泵的使用寿命

FLIR Si 系列的优势:

  • 无需培训
  • 简明的报告
  • 可确定泄漏量
  • 背景噪声过滤
  • 可从 1 m 以外的距离上检测到低至 0.004 l/min 的泄漏

 

联系我们

Optin

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策

了解有关声学成像的更多信息

技术说明

选择声波成像仪的 7 个注意事项

Read more
应用案例

以更快的速度获得投资回报:释放声学成像技术在制造行业的潜力

Read more