状态监控
工业状态监控,围绕整个工厂制造
Flir 热、声学、OGI 和电气工具可对机械和电气资产进行实时状态监控,因此您可以在故障发生前采取行动,改善 OEE,并保持生产符合规范。

预见未知风险
有很多方法可以确定何时进行设备维护:
- 让设备一直运行,直到出现故障
- 安排定期维修,无论设备状况如何
- 对设备进行监控,以跟踪性能损失情况
或者,您可以主动出击。制定具有成本效益的状态监控计划,以调查设备故障的根本原因。具体可涵盖:
- 对电气和机械设备进行常规热成像检测,在电线、保险丝、传动带和电机引发停机故障前,及时发现隐患
- 对空气压缩机、真空系统或工业气体系统开展声学检测,找出可能导致能耗增加的泄漏点
- 对设备实施连续监测,捕捉早期错位、磨损和损耗迹象
通过定期收集这些数据,您的团队能够精准确定最佳维护时机,甚至优化设备性能,从而杜绝故障再次发生。

使用声像相机检测漏气、局部放电等
无论您是面临空气泄漏、特殊气体泄漏、放电还是电晕,请考虑采用 Flir 的工业声像探测器系列,以快速安全地识别这些问题。了解 Flir 的声像相机型号,所有这些型号均旨在提高安全性、降低维护成本并提高运营效率。

从图像、决策到行动
无论您使用的是手持式热像仪、声学热像仪还是光学气体成像 (OGI) 相机,Flir 都能为状态监测项目提供卓越的软件解决方案。
Flir Assetlink™ 是整理和管理巡检数据的核心工具:这款基于浏览器的订阅软件可将热成像数据与资产层级关联,实时进行趋势分析、仪表板操作和生成报告。
Assetlink 兼容 Flir iXX 系列、T 系列和 Exx 系列相机(未来将支持更多机型),它不仅简化了巡检流程、消除了冗长的报告时间,更能助力团队快速做出更明智的决策。