使用 Flir Solutions 排除资产故障

发现任何问题,以便尽快开始维修

 

 

维护、维修和设计专业人员需要合适的工具来快速诊断故障并避免未检测到的问题。

无论行业如何,您都需要一个简单的工具来快速发现问题,并验证是否进行了充分的维修。红外热像仪具有多种分辨率、外形规格和热灵敏度,可帮助您排除任何机械或电气问题。

跟踪问题到源头

小型手持式热像仪是识别问题的关键,因此您可以进行必要的维修。这些相机将冷热温度显示为颜色,因此您可以轻松排除与各种问题相关的问题,包括:

  • 电子连接不良
  • 机械故障
  • 通风不当
  • 不必要的摩擦力
  • ......还有更多内容!

为什么要投资 Flir 红外热像仪?

更迅捷发现问题

无论是空气或漏水、电气短路还是机械故障,FLIR 都会向您展示从哪里开始维修。

记录问题和解决方案

热成像技术为您的客户提供证据,证明您发现了问题并正确修复了问题。

加强您的业务

配备热检测功能,为您提供竞争优势,让您更快地执行服务,并延长业务运行时间。

Quote

获得更多见解

专业报告对于了解热检测及其发现的问题有很大帮助。FLIR Thermal Studio Pro提供的高级分析和决策支持包括一系列丰富的测量工具、批处理、检测路线的预先规划能力,以及定制的报告模板。