采矿业

通过状态监控确保正常运行时间

在要求苛刻的采矿行业,维护正常运行时间和确保安全至关重要。从及早发现设备问题到保护采矿现场,热成像和声学成像等先进技术使采矿公司能够在设备受损或损坏之前以及发生代价高昂的事故之前,在早期阶段发现问题。

实时液体泄漏检测

采矿过程通常涉及使用危险且昂贵的化学品。使用传统方法,在大型矿场中定位少量液体泄漏可能具有挑战性。红外热像仪可快速识别温差,使操作员能够在数秒内精确定位泄漏。声像仪即使在嘈杂的环境中也能检测与泄漏相关的声音异常,从而提供额外的检测层。

预防设备故障并提高工作场所安全性

轮胎、管道和输送机等采矿设备容易磨损。定期检查对于确保可靠性和安全性至关重要。热成像技术可突出显示温度变化,识别过热部件或潜在故障。声学成像检测不规则的声音模式,例如由轴承故障或机械未对准引起的声音模式,从而实现早期干预。

将非法采矿与高级安全相结合

热成像技术通过提供 24 小时的物业监控来提高采矿安全性。与其他安全方法相比,红外图像能更快、更准确地识别入侵者。

FLIR的采矿解决方案

热成像技术是检测温度相关异常的强大工具,而用于采矿的声学成像技术通过专注于声音来补充它。通过将声波转换为视觉数据,声像技术为状态监控增加了另一个维度,从而提供与热成像技术协调一致的见解。

• 气体泄漏检测:声像仪可以通过可视化声音异常来识别加压管道中的泄漏。
• 电气故障检测:检测高压系统中的电弧放电或电晕放电等问题。
• 机械故障监控:查明旋转机械中的异常振动或轴承故障等问题。
集成声学和热成像技术,使采矿作业者能够更全面地了解其设备的健康状况,有助于防止故障并减少停机时间。

FLIR FlexView 镜头

FLIR FlexView 高清晰度镜头旨在提高操作效率,可在检测期间快速准确地捕获图像。只需按一下按钮,FLIR FlexView 双视场角 (DFOV) 镜头便可在一秒钟内在宽镜头和窄镜头之间切换。使用宽场来缩小空间和目标环境,并切换为缩小目标以增加目标像素。

无论是检查机器、监控泄漏还是提高安全性,FlexView 都能确保每张图像的精度。

flexview graphic-1.jpg

flexview graphic-2.jpg

flexview graphic-3.jpg

FLIR Thermal Studio 套件

无论您是使用手持式红外热像仪、声像相机还是光学气体成像 (OGI) 相机,FLIR Thermal Studio Suite 都是组织和管理采矿行业检测计划的最佳解决方案。此订阅软件提供关键组件预防性维护、系统故障排除和提高生产率所需的组织功能和高级处理。

FLIR Thermal Studio Pro 是一款桌面软件,提供图像批处理、高级图像分析和 FLIR Route Creator 的访问:该功能允许用户创建自己的检测地图,并将其下载到启用了检测路径的 FLIR 相机。

FLIR Ignite

FLIR Thermal Studio 软件与 FLIR IgniteTM 云服务搭配使用,可直接备份图像,确保精确的数据收集,帮助预防性维护人员在问题导致严重故障之前发现问题。

手持式红外热像仪

声像仪

固定式热像仪

电气工具

软件

创新行动

应用案例

FLIR能实现采矿业的实时液体泄漏检测

Read more