专为 FLIR Exx、T5xx, T8xx 和 Axxx 系列相机而设计

FlexView®

双视场镜头

切勿再次摔落镜头。只需按一下按钮,FLIR FlexView 双视场角 (DFOV) 镜头便可在一秒钟内在宽镜头和窄镜头之间切换。使用宽场来缩小空间和目标环境,并切换至窄场,将更多像素放在目标上。

FlexView:简介

FlexView:培训

Now Playing

FlexView:简介
FlexView:简介

Now Playing

FlexView:培训
FlexView:培训

安全工作,节省时间

  • 只需按一下按钮即可切换镜头,无需在现场更换镜头
  • 使用一个镜头节省时间和空间
  • 可在现场进行高效、准确的检查,从而降低异常的缺失风险
  • 使用窄视场角镜头,远离弧闪区域
  • 采用光学变焦,而不是数字变焦,使目标的像素数增加到 2.8 倍

FlexView 42°/24° 和 FlexView 24°/14°

FlexView DFOV 系列有两种版本:42°/24° 和 24°/14° 镜头。每一种产品都针对不同的运营需求提供独特的优势。用户可以在一秒内在宽视场和窄视场之间切换,从而在检查期间实现无缝调整,而不会影响安全性或效率。

通过 FlexView® 镜头的杆式变压器,从左到右:14°、24° 和 42°。

FlexView DFOV 24°/14° 镜头

FlexView 24°/14° 镜头设计用于对较小或较远目标进行详细检测。该镜头能够在标准24°视场角和远距离14°视场角之间切换,可提高图像清晰度,非常适合需要更远距离精度的任务,例如电气总线、机器人焊机或架空连接。
查看产品
flexview-lens.jpg
t300586-dfov-lens copy.png

FlexView DFOV 42°/24°

FlexView 42°/24° 镜头是检测大型目标的理想选择,同时在不影响标准目标图像质量的情况下提供出色的图像理解。宽广的 42° 视场角 (FOV) 非常适合快速扫描和检查大型设备和区域,如储罐、耐火材料、烤箱、热交换器、大型电机和泵以及建筑围护结构。
查看产品
flexview_heat_exchanger.jpg
t300586-dfov-lens copy.png

FlexView 应用

具有手持设备的便利性

操作人员无需携带额外的镜头,可消除更换镜头时损坏镜头或相机的风险。在安全距离处扫描关键设备,使作业人员避免受到弧闪伤害。

搭配固定式红外热像仪

只需一个镜头,即可轻松捕捉近距离的完整目标,以及长距离的小目标。FlexView 镜头可让您以更高的像素拍摄目标,获得高质量的数据,从而改进决策。

搭配无人地面车辆 (UGV)

更换自主机器人上的镜头并不容易。Flir FlexView 使您能够捕获大目标的宽幅图像,并立即切换到窄镜头,以便在更远的距离上实现较小的目标。获得准确的温度测量结果,以便做出更好的决策。 

FlexView 常见问题

FLIR T系列T530T540T560T840T860T865

FLIR Axxx系列A400、A500 和 A700

FLIR Exx系列E76E86E96

FlexView 易于在多个兼容相机型号中使用。对于手持式相机,镜头上的开关将在几秒钟内在 14° 和 24° 或 24° 和 42° 视场角镜头之间切换。对于 A400/500/700 相机,软件指令可以起到和开关相同的作用。

视场角 (FOV) 是指摄像机一次能看到的某一场景的多少以及距离多远。42° 度是超广角视场角,24° 是广角视场角,这意味着您将能够对整个场景或更大尺度的场景进行评估。当您想要放大热点等特定项目时,FlexView镜头允许您切换到14°视场角,以便从远处清晰测量。

在热像仪镜头之间切换通常需要更换物理广角镜头和长焦镜头。然而,有了 FlexView,您只需按一个按钮就可以轻松地在两者之间切换,无需任何其他调整。

Request Demo

Optin

By submitting you agree to FLIR's privacy policy and cookie policy.