美国国家消防协会的NFPA 70B指南现在要求每六个月对可能危及人员的关键电气设备进行一次热检测。虽然满足这些期望很重要,但超越合规性可以改善正常运行时间和工人安全,同时实现更精简的员工队伍。
了解详情

状态监控
电气/机械检测
在故障发生前排查故障
一个可靠的预测性维护计划可以决定是否能按时完成生产任务。许多公司将热像仪检测以及钳形或万用表检查纳入状态监控检测,并诊断故障的机械设备或电气系统。
Flir红外热像仪、Flir测试和测量工具以及Extech仪表使技术人员即使在高峰期也能安全地检测通电设备。除了故障排除以外,我们的解决方案还可以帮助您优化生产过程并监控质量控制。
查找、诊断和解决问题
Flir红外热像仪和仪表使您能够快速扫描机器或电气系统上的大面积热点,这些热点可能表明存在潜在问题。
Flir 的专业工具系列内置 LoZ 模式和相机内温度分析选项等功能,可帮助您快速诊断问题并解决问题。
热成像可以提供证明故障存在并得到适当修复的视觉证据。将这些照片和测量数据列入您的报告有助于记录您的工作和增加客户信心。
Quote
Flir 是故障排除和预防性维护的好工具。它是每个机械师和电工的必备工具。
TechValidate. TVID: FC3-4ED-6B5

Flir热像仪矩阵
将 Flir 的全系列红外热像仪与本快速便捷指南进行比较
超越合规:满足并超越 NFPA 70B


FLIR IGNITE 红外热像仪
利用 Flir Ignite 云解决方案提高团队的效率和能力。直接上传、整理和共享 Wi-Fi 连接 Flir 相机的图像。将您的数据放在一个地方妥善保管,即可从任何设备轻松访问。
为客户提供更好的分析
对于电力公司来说,专业报告在帮助客户了解热像仪检测和扫描仪发现的问题方面有很大的帮助。Flir Thermal Studio Pro 提供高级分析和决策支持,为您提供丰富的测量工具、批处理、预规划检测路线的能力和自定义报告模板。
了解有关 Thermal Studio 的更多信息

专为苛刻应用和精确测量而设计
先进的钳形表在为更具挑战性的工作提供更高精度方面具有优势。真有效值钳形表(例如 EX623A 钳形表)即使在电气波形质量不是纯正弦波时也能确保精度。EX623A 内置用于定位热点的红外测温仪和激光指示器,以及非接触式电压 (NCV) 检测器,以便您可以安全地检测通电电流。

用 IGM™ 快速找到问题
如果使用热电偶或红外测温枪,查找电气故障的根源可能会变成猜谜游戏。FLIR IGM 产品可将热成像与钳形表或数字万用表结合,从而直观地查找热点,然后快速开始维修。
了解详情


Flir Meterlink 应用程序
Flir Meterlink® 应用程序使您能够同时监控各种环境和电气状况,同时能够连接多达七个兼容 Flir 的仪表。Meterlink使您能够安全地捕获图像并远程实时监控危险区域。无论您是连接多个 Flir 钳形表、数字万用表,还是任何新的 Meterlink 应用兼容仪表,您都可以密切关注设施周围的关键读数,并轻松与您的团队分享。

Flir One 系列
Flir One系列红外红外热像仪提供快速识别问题所需的精度、分辨率和灵敏度。