电动汽车电池的生产质量、安全性和可靠性

电动汽车 (EV) 行业在全世界迅速发展,受到各种因素的推动,包括:政府法规、消费者对交通环保的需求,以及使电动汽车更加实用和经济实惠的技术进步。

整个产业链由半自动和半自动/全自动生产线组成,这些生产线需要更智能的工具来跟上步伐。长期质量、产品可靠性以及工人和设施安全也是重中之重,尤其是在电池生产检测中。

Flir 通过其专为电池热检测设计的红外热像仪、自动化传感器和测试和测量产品系列,提供提高电动汽车电池质量、可靠性和安全性的整体解决方案。

获取 Flir 电动汽车电池手册

下载我们对电动汽车电池行业应用和解决方案的全面分析。

Flir 如何在整个电动汽车电池组件中支持质量和安全

ev battery description.png

识别潜在的不良连接和表现不佳的电芯和模块

电池包的质量和安全保证

电芯、电池组和模块之间的相互连接是焊接和机械装配的连接;连接不良或松动将会导致热量分布不均匀。 电池、电池组和模块之间的互连至关重要,因为连接不良或松动会导致加热不均匀。我们的热像仪可在每一步提供实时、无创的热成像数据,帮助制造商识别缺陷,优化热管理,并确保电动汽车电池在每个生产阶段均符合质量和安全标准。

对故障组件进行预防性维护

电池管理系统 (BMS) 测试支持

热像仪通过提供关键温度数据在预防性维护中发挥重要作用,使电池管理系统 (BMS) 能够做出实时决策,以保持安全高效的电池运行。这种主动的热管理和故障检测方法有助于最大限度地提高电动汽车电池的性能、寿命和安全性。

检测潜在的危险情况

热失控监控

在装配过程中,制造商会对电池单元和模块进行部分或全部充电,这可能导致温度升高。 未经检查的热失控会造成高风险;Flir的热成像技术可以识别危险情况和状况。当热像仪识别出异常热的电池时,BMS可以快速隔离或冷却受影响的电池,以防止进一步升级。

连续自动热状态监控

Flir自动热像仪是一款灵活、可配置的解决方案,可满足电动汽车电池制造的需求。我们的固定安装型号可以识别更多可能松动的连接,从而显著减少电池系统中的线路末端故障。通过将自动热像仪集成到生产线中,制造商将获得以下优势:

  • 目视监控和热监控
  • 分辨率高达 640 × 480(307,200 像素),可提供详细的热图像
  • 自定义警报,当超过温度阈值时通知您,确保不会发现缺陷
  • 符合行业标准的工业协议和视频管理系统,包括 HMI、SCADA 和可选的 ONVIF S 兼容性,确保轻松集成

电动汽车电池行业专用 Flir 产品


在 Flir,我们重视客户的需求,这使我们能够提供量身定制的解决方案,使他们能够全力应对挑战。我们对电池热测试技术进步的热情意味着我们多年来建立的信任、安全性和可靠性,共同创造了一个可持续的未来。


红外热成像技术培训资源

通过红外培训中心提供的红外热成像培训课程,让您的员工具备电池检测技能。我们为电动汽车电池制造行业的大型团体和组织提供在线和现场培训课程,以提高其热检测技能。

Flir 软件连接实现智能化

联系我们,了解适用于相机的最佳软件。

相关文章

应用案例

电池创新中心采用高速热成像技术进行电池滥用测试

Read more
用例场景

监控热失控以防止在电动车辆电池模块中发生火灾

Read more
用例场景

识别电动汽车电池模块上不良的互连

Read more
应用案例

“小投资大回报”,FLIR A70用实力征服德国传感器制造商!

Read more

 

联系我们

Optin

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策