轻松处理关键修复和补救项目

无论您需要修复房产的湿气、霉菌或火灾损坏,您很清楚掌握全面而精确信息的价值。保险公司需要证据信息以快速开始索赔工作。您的客户需要可靠的报告信息以修复其房产。而您,则需要这些信息进行无障碍的评估与报告。

湿气检测与修复专用热成像技术

无论您需要修复房产的湿气、霉菌或火灾损坏,您很清楚掌握全面而精确信息的价值。保险公司需要证据信息以快速开始索赔工作。您的客户需要可靠的报告信息以修复其房产。而您,则需要这些信息进行无障碍的评估与报告。

探针和无探针式温湿度计

了解引脚和无引脚湿度测量之间的差异

使用 Jason Cameron 和 FLIR ONE 追踪湿度问题

我们在工作现场会见了授权承包商兼电视主持人 Jason Cameron,了解他在工作时如何使用 FLIR ONE Pro。在对房屋进行调查时,Jason 发现了一个可疑的湿度问题,并与 FLIR MR40 进行了确认。

Now Playing

湿气检测与修复专用热成像技术
湿气检测与修复专用热成像技术

Now Playing

探针和无探针式温湿度计
探针和无探针式温湿度计

Now Playing

使用 Jason Cameron 和 FLIR ONE 追踪湿度问题
使用 Jason Cameron 和 FLIR ONE 追踪湿度问题

湿气检测与修复领域的理想工具

其他不错的选择

带无线连接的红外热像仪,适用于 iOS® 和 Android™ 智能设备

FLIR ONE 系列

无论您需要检查配电盘、查找暖通空调 (HVAC) 故障的根源,还是发现隐藏的水渍,FLIR ONE 系列红外热像仪都能以需要的精度、分辨率和灵敏度,帮助您快速发现问题并验证维修情况。

查看产品
便携式热像仪

FB 系列

Flir Cx系列紧凑型热像仪是便携式检测工具,非常适合需要方便的热像仪识别和排除故障的专业人士。

查看产品
配备 Ignite™ 云的 Pro 系列红外相机

Ex Pro 系列 LP

FLIR Ex Pro 系列将改变您的检测方式。FLIR 获得专利的 MSX(多波段动态成像)技术(专利号:CN201380073584.9)支持高达 320 240 的热分辨率和生动的热图像,您可以及时找到问题所在,避免其带来高昂代价。

查看产品
提供应用程序支持的热像仪

iXX-系列

iXX 系列是一类新型的应用程序驱动型热像仪,旨在让检测更快、更简单、更一致——无论您团队的技能水平如何。

查看产品
高级红外热像仪

Exx系列

Flir Exx系列提供一系列功能齐全的手持式热像仪,可满足各种预算需求,使您的所有检测更加方便。

查看产品