使用 FLIR METERLiNK 应用,一次连接多达七台兼容的仪表

借助 FLIR METERLiNK Bluetooth 应用,您可以同时监控各种不同的电气和环境状况。METERLiNK 让您可以安全地采集图像,并远程实时监控危险区域。无论您是连接多台 FLIR 钳形表、数字万用表,还是全新的 METERLiNK 应用兼容仪表,您都可以随时关注设施周围的关键读数,并轻松与您的团队分享。

实时查看趋势

全新 METERLiNK 应用的仪表板配置便于进行状态监控,可实时显示测量数据的图形和数字指示,同时显示最小值、最大值和平均读数。

点击测量图上的任意一点,可以打开一个瞬时数据窗口。您还可以定义警报阈值(过高和过低警报)。这样可以在执行测试程序时为操作范围提供额外保证。触发警报后会在屏幕上显示信息,包括相关的读数和时间戳。

比较多个仪表的数据

METERLiNK 应用还能比较日志文件,让您可以查看任意仪表和数据点组合并进行比较。此功能让您能够有效地排除故障和比较日志。

创建专业的报表

在分享见解方面,METERLiNK 应用程序的一个关键特色是能够创建详细的自定义 PDF 报告。METERLiNK 应用程序能够添加自定义徽标、附加注释和特定测量,让您能够轻松、快速、专业地编辑和分享见解。有了 METERLiNK 应用,您还可以在报告中添加数据日志文件、图像和短视频剪辑。

便于使用的个性化功能

METERLiNK 应用程序包含深色/浅色显示模式选项、连接到 FLIR 支持网站(用于快速排除故障)的链接,以及应用自动更新。您还可以为每台连接的仪表启用低电量、仪表断开连接或警报事件的文本通知。

iOS 设备和 Android 设备可分别从 App Store 和 Google Play 获得此应用。

现已兼容 VS80 Videoscope 系列

连接到VS80视频内窥镜,利用其广泛的探头优化和简化检测。使用 Meterlink 应用程序直接从移动设备流式传输视频和共享图像。

VS80探头包括:双视图、高清、红外、铰接、管道线轴等。

兼容产品

METERLiNK 应用可无缝集成 METERLiNK 目前兼容的许多仪表,所有这些仪表都带蓝牙 连接功能。凭借捕获数据、显示趋势、设置警报,以及创建和发送报告的功能,您很容易就能深入了解设备和建筑物的状况。随着我们的产品线不断扩展,请随时在此查看 METERLiNK 的新增功能,了解新增了哪些兼容的测试和测量工具。

*以下是 METERLiNK 兼容仪表的全新列表。此列表还将继续扩展。