详细研究推进和燃烧过程
羽流和推进
排气羽流是飞行器红外辐射特征的重要源头。Teledyne FLIR 先进的红外热像仪使研究人员不仅能够捕获红外特征数据,并且还能够更详细地研究推进和燃烧过程,从而改善发动机的性能。例如,热像仪可以揭示羽流结构、湍流和马赫环等特征。

卓越的图像质量,可实现准确的特征研究
高帧率、高分辨率、先进的光学器件:Teledyne FLIR 的红外热像仪让您能够进行极其精确的测量,并在 SWIR、MWIR 或 LWIR 波段获得极高质量的图像。

拓展您对光谱滤光的理解
在评估羽流和推进系统时,将红外热像仪过滤到特定光谱带的能力至关重要。无论您想对羽流中的 CO2 或其他气体排放进行成像,还是减少燃烧系统中火焰的影响,光谱滤光都能帮助您优化整个热像仪系统的性能,以获取有意义的数据。Teledyne FLIR 的许多高级辐射相机都内置了多位置滤光轮,FLIR 或现场用户可填充各种标准现成滤光片或定制光谱滤光片和中性密度滤光片。X 系列热像仪采用专有的滤光片座系统,使滤光片的安装和拆卸变得简单快速。

加快目标特征研究
用于目标特征研究的 FLIR 红外热像仪具备加快工作流程所需的一切条件:热像仪校准简单,可针对任何波段和每一次测量优化系统,可快速访问原始数据,以及广泛的连接选择。

加深您对 FLIR 软件的了解
FLIR Research Studio 软件使用户能够完全控制热像仪的触发和同步等功能,同时提供用于记录、分析和共享重要热数据的简化工作流程。能够同时连接到多个实时热像仪数据流,并同时查看以前记录的数据,从而比以往任何时候都更容易比较不同测试和不同波段之间的结果。

用定制冷滤光片定制您的红外热像仪
作为红外探测器、ROIC 和集成杜瓦制冷器组件 (IDCA) 的制造商,Teledyne FLIR 可以制造采用内置光谱滤光片的杜瓦制冷器的定制热像仪。当特定应用需要专用红外相机时,这些冷滤器可以通过消除温滤器的热发射产生的“噪声”来提高光谱滤波相机的成像性能。