红外热像仪

FLIR T系列

无论您的职责是维持工厂的正常运行时间还是保持配电网络持续供电,FLIR T系列红外热像仪为您提供安全地检测设备和防止故障发生所需的灵活性、精确度等一切特性。该系列高品质红外热像仪具有出色的量程和分辨率,并且采用人体工学设计,使专业热像师能轻松舒适地应对一整天的工作。从T500系列型号上可180°旋转的聚光装置到专为T1K而设计的OSX Precision HDIR光学系统——FLIR T系列树立了设计和性能方面的新标杆。

咨询FLIR技术人员


 

符合人体工程学设计

利用灵活查看功能更舒适地进行工作,并让T1K的旋转式聚光装置瞄向较难取景的角度。T1K带有可编程按钮,具有出色的高清分辨率,支持通过触摸屏访问菜单功能,使您能更轻松地应对日常检测工作。

发现潜在故障与确认维修结果

全新的FLIR T500系列拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530/T540红外热像仪配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。热像仪内置先进的测量工具,具有强大的激光辅助自动调焦功能,高质量图像,确保您能更快捷地发现和诊断问题。

快速、灵活&精确——适用于任何环境

FLIR T800系列高性能红外热像仪树立预见性/预防性维护工具的新标杆,如今借助可选配的机载检测路线模块,能将热像仪的精确度和灵活性提升至全新水平。使用这款灵活的创新型红外热像仪进行定期的预见性维护,从而避免损失惨重的停电故障和工厂关闭。

FLIR T865的5大优势

Now Playing

符合人体工程学设计
符合人体工程学设计

Now Playing

发现潜在故障与确认维修结果
发现潜在故障与确认维修结果

Now Playing

快速、灵活&精确——适用于任何环境
快速、灵活&精确——适用于任何环境

Now Playing

FLIR T865的5大优势
FLIR T865的5大优势

FLIR_Line_Ironbow.png

t1k_black3.jpg

T1K高清红外热像仪

基于半个世纪积累的丰富经验,只为打造出色的红外热成像性能。T1K热像仪配备FLIR OSX‎ Precision 高清红外镜头,具有灵敏的新图形用户界面和高达310万像素的分辨率,是让您的工作更加轻松的贴心工具。

t800 series white.jpg
T800系列高性能红外热像仪

凭借集成的彩色取景器和明亮的液晶显示屏,T800系列可以在极具挑战的刺眼光照条件下轻松进行户外检测。其采用可180°旋转的镜头平台和深思熟虑的人体工程学设计,有助于用户快速诊断故障部件,而且可选配的6°长焦镜头可确保从更远的距离精确测量小目标的温度。

T540 white.jpg
T500系列专业红外热像仪

凭借新一代采用人体工学设计的T系列热像仪,简化热检测工作,节省实地作业时间。从配备可180°旋转的聚光装置到经简化的先进的连接性,T500系列将有助于您快速、高效地发现热点和潜在故障。

FLIR_Line_Ironbow.png

corp respn ironbow shorter.pngT5XX-ignite-product-hires-v6.png

FLIR Ignite 云服务解决方案

利用 FLIR Ignite 云解决方案提高团队的效率和能力,该解决方案现已包含在 FLIR T5xx 和 T8xx 系列热像仪上。借助 Ignite,您可以通过 Wi-Fi 直接上传、整理和共享热像仪中的图像,确保您的数据安全地存放在一个地方,并且可以从任何设备轻松访问。

T-Series Thermal Studio Pro Ad_SCN-3513x1376.jpg

ITC_Icon_Primary.png

成为Thermal Studio专家

通过红外培训中心的在线培训,学习使用FLIR Thermal Studio Suite软件编辑图像、分析图像并生成自定义报告。该虚拟课程涵盖需要了解的所有内容,包括:

  • 如何调整图像参数并优化热对比度
  • 如何为图像处理创建批处理功能
  • 如何设计新的报告模板

THERMAL STUDIO培训


联系我们

Optin

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策