最大限度地延长正常运行时间并降低维护成本
对风电厂的检查昂贵且耗时,难以进入机械和电气系统进行检查;风力涡轮机部件位于高海拔或密闭空间,或被堵塞或隔离;设施和设备容易受到高温和突发恶劣天气条件的影响。故障可能导致代价高昂的停机或事故,因此预防性维护和定期检查至关重要。
FLIR风电维护解决方案
FLIR风电维护解决方案可用于涡轮机部件的预防性维护的各个阶段,包括:
风速计将旋转数据传输到控制中心,该控制中心负责将涡轮机定位到风中。维护人员可以使用红外成像检查电气连接,以确保数据继续流动。
使用红外视频内窥镜,维护人员可以查看紧密轴承外壳内部,并查找过热迹象。
使用红外热像仪进行定期检测,使用数字万用表进行电气检测,可在发生故障前提供数月的警告,避免代价高昂的停机时间。
风力涡轮机的复杂系统可能包括换向器、滑环、线圈、冷却系统等,故障可通过声像技术及早检测,而红外热像仪和数字万用表可用于验证机械和电气部件的健康状况。


俯仰控制系统包含变频器,应经常检查系统的变频器、电机和液压部件是否存在电压水平、电热点、电磁阀功能和磨损迹象。
偏航系统涉及轴承、制动器、卡钳和活塞,所有这些都可能过热。使用固定式智能红外传感器进行连续监控,可以获得故障预警。
即使在恶劣的天气条件下,齿轮箱也必须正常运行,检查齿轮箱部件的温度和状况对于设备运行效率和资产健康至关重要。

通过使用先进的诊断热像仪进行定期温度监控,可以帮助您轻松检测和监控每台变压器外表面的温度分布,在故障即将发生前发现问题。它将向您展示肉眼看不到的东西——指示部件过热的热点——以便您了解在哪里可以进一步调查。

虽然地上中压电路更容易访问,但它们需要
使用热像仪和测试和测量工具进行频繁检查,以确保连接不会松动或损坏。

定期使用红外热像仪进行电气检测,并使用气体检测相机进行 SF6 绝缘泄漏调查,可确保设备持续工作和风力
农场经营者符合管理其设备的安全法规。

每个系统都有许多小的连接,往往位于无法触及的高度。连接在出故障之前会发热。使用红外热像仪定期对变电站和输电线路进行调查,可以让您全面了解潜在问题。

合适的图像分析和报告软件便于您和客户理解并确信您已解决问题,从而大大改善业务。
FLIR Thermal Studio Pro提供的高级分析和决策支持包括一系列丰富的测量工具、批处理、检测路线的预先规划能力,以及定制的报告模板。

通过红外培训中心提供的红外热成像培训课程,让您的员工具备检测技能。我们还为希望提高热检测技能的大型团体和组织提供在线和现场培训课程。