菲力尔T500系列斩获“设计界奥斯卡”2018德国红点奖


长期以来,菲力尔作为全球红外线热成像技术佼佼者,以便捷的实用性、先进的科技感以及卓越的设计感,深受市场青睐。这次吸引了来自国际设计协会的关注,历经重重关卡和极为严苛的评选,一举斩获2018德国红点设计奖(Best of the Best)。点此查看红点奖官网T500获奖说明
再创佳绩,连获两届
德国红点奖(Red Dot Award)自1955年设立以来,历经60余年的发展,在国际设计领域中享有崇高地位,被誉为“设计界的奥斯卡”。德国红点奖与德国iF设计大奖、美国IDEA设计大奖并称为世界三大设计奖,这个让全球设计师狂热的奖项每年都能收到来自世界50多个国家的数千个参赛作品,一起角逐传播设计、概念设计、产品设计三个部分的大奖。
众所周知,德国红点设计奖的评选标准极为严苛,评选会严格按照"通过筛选和展示认定资格"红点奖证书的标准来进行评选。只有上市不到两年的产品才具备参选资格,同时形成参选产品于同类产品的区别,对设计者提出了更高的要求。2018年德国红点奖共收到来自全球58个国家近万件作品,菲力尔T500系列在众多参赛产品中脱颖而出,斩获大赛设计奖(Best of the Best)。
然而,如此权威的世界级设计大奖,菲力尔并不是首次获得。在2017年德国红点奖评比中,菲力尔Exx-series便凭借着独特的优势,从海量产品中脱颖而出,荣获红点设计奖。今年的菲力尔再创佳绩,斩获大奖,这意味着国际评审专家对菲力尔品质的权威认同,也是对菲力尔研发团队的创新实力和设计水平的高度认可。
不断探索,永不止步
菲力尔T500系列以其出众的美学设计出名,但并不意味着它是个“花瓶”哦。T500系列不仅颜值逆天,在实用方面也是出类拔萃的,具有操作舒适、精准高效、性能出色三大特点。
FLIR T500系列配备180°旋转式聚光装置,功能齐全、符合人体工学设计。这样一来,使用者无需弯腰或弯手腕便可舒适地对目标进行成像。
热像仪内置先进的测量工具,FLIR Vision Processing(受MSX®、UltraMax®和自适应滤波算法的支持)能为生成清晰热图像提供强大的保障,强大的激光辅助自动调焦功能和高清的图像质量,能够更快捷地发现和诊断问题。与此同时,得益于型号齐全的智能可更换式AutoCal镜头、出色的温度测量精度以及高达464 x 348(161,472)像素的红外分辨率,该系列热像仪能从更安全的距离扫描的潜在故障,提高了使用者的安全度。
生产出“内外兼修”的产品是菲力尔一直的追求,在探索创新的道路上永不止步。作为全球红外线技术的佼佼者,菲力尔将继续发扬精益求精、追求卓越的工匠精神,改善人们生活方式,提高能源利用效率,为广大用户营造健康、欢乐的社会环境。
如欲了解更多产品信息,请访问T500产品页面。