介绍 FLIR TG54-2 和 FLIR TG56-2:下一代红外成像点温仪,有着卓越的安全性和精度

作为 Teledyne Technologies Incorporated 旗下的企业,Teledyne FLIR 持续不断地追求创新。这种对持续改进的承诺促使我们打造出两款先进的新型红外成像点温仪:FLIR TG54-2™ 和 FLIR TG56-2™。

FLIR TG54-2 和 FLIR TG56-2 在 TG54 和 TG56 型号的坚实基础上设计,为公用事业公司、制造和工厂设施的电工和机械师等专业人员提供先进的工具,使其无需接触即可进行精确检查并检测危险情况。

安全。准确。始终如一。

FLIR_TG54-2_Electrical_Laser.jpg

全新的 TG54-2 是一款 20:1 红外成像点温仪,可快速、轻松地以非接触方式读取温度。该工具的红外测温距离系数比为 20:1,让用户可以在更安全的距离上对较小目标实施测量。TG54-2 采用红外技术、II 级激光瞄准具,红外测温能力高达 850°C,可确保达到极高的测量精度。该产品可承受 3 m 的跌落,防护等级达到 IP65,可满足最苛刻的应用要求。

FLIR TG54-2 20:1 红外成像点温仪:

  • 可在安全距离上轻松进行温度测量
  • 以 20:1 的红外测温距离系数比,精确瞄准远距离物体
  • 快速调整设置,设置高/低警报以高效率地实施检测
  • 配备 II 级激光瞄准具,以便进行聚焦测量
  • 最高红外测量温度为 850°C ,可精确测量高温物体。
  • 最多存储 99 个测量点,可用于快速参考,以进行比较和趋势分析
  • 内置 LED 工作灯,可照亮光线昏暗的区域,从而实现更快、更安全的检测
  • IP65 级防护,可满足恶劣环境的要求
  • 已通过 3m 跌落测试,充分保证工具的使用寿命

专为安全而设计。专为高温而制造。

FLIR_TG56-2_HVAC.jpg

为满足处理更高温度读数的人员的需要,FLIR TG56-2 的红外测温能力最高可达 1300°C,并且包含一个用于接触式温度测量的 K 型热电偶。由于采用了红外技术,具有 30:1 的红外测温距离系数比,并且配备 II 级激光瞄准具,TG56-2 还可以在更安全的距离上进行非接触式温度测量。TG56-2 的彩色显示屏可轻松做到同时查看当前和参考温度读数。

FLIR TG56-2 30:1 红外成像点温仪(带 K 型热电偶):

  • 可在安全距离上轻松进行温度测量
  • 以 30:1 的红外测温距离系数比,精确瞄准远距离物体
  • 快速调整设置,设置高/低警报以高效率地实施检测
  • 配备 II 级激光瞄准具,以便进行聚焦测量
  • 最高红外测量温度为 1300°C ,可精确测量高温物体
  • 最多存储 99 个测量点,可用于快速参考,以进行比较和趋势分析
  • 配有 K 型热电偶,可实施接触式温度测量
  • IP20 级防护,可在常见工业环境下正常运行
  • 符合人体工学的“单手”设计,可简化测量和菜单访问

无论您选择我们的 TG54-2 还是 TG56-2,这两种型号都可以成为在日常工作中需要可靠、准确、安全的温度测量的专业人士可信赖的工具。

使用 TG54-2 和 TG56-2 红外成像点温仪,您可以更安全地读取温度并实现极高的精度。想了解其中每一款产品的详情,请访问以下链接:

FLIR TG54-2:www.flir.cn/TG54-2

FLIR TG56-2:www.flir.cn/TG56-2

相关文章

奖项

FLIR TG 系列荣获世界著名的 iF 设计奖

Read more

将 FLIR ONE Edge Pro 添加到工具箱的 10 个理由

Read more
Back to top