新型 FLIR GF77 气体泄漏检测用红外热像仪系列,增多了可检测气体种类

在以前的 GF77 检测甲烷的基础上,FLIR 现提供两种镜头类型,只用一台热像仪即可检测多种气体

新型 FLIR GF77 气体泄漏检测红外热像仪系列操作方便。有了它,专业人员可以用一台非制冷式气体泄漏检测用红外热像仪检测气体泄漏,实施红外检查,轻松完成石油化工、供电、天然气供应链、食品、农业以及公共安全领域的检测工作。其功能进行了重要升级,新增了六氟化硫、氨、乙烯三类气体检测功能。GF77 还提供了 FLIR Thermal Studio Pro 和 FLIR Route Creator 两个可选插件,支持红外高温范围,提高了温度测量精度,改进了检查流程/报告功能。

功能齐全的 GF77 不仅能可视化气体,而且采用人体工学设计,简单易用,针对红外测温进行过专门校准。在实施预测性维护计划的过程中,检测员可以借助它完成多项任务,例如,无需更换镜头即可验证储罐液位、排查电气或机械故障等。

新镜头选项

GF77 气体泄漏检测用红外热像仪系列提供两类镜头——低波段 (LR) 和高波段 (HR)——分别为标准 25°视场镜头和 6°远摄镜头。LR 镜头内置 7-8.5 µm 波长滤镜,用于可视化甲烷、一氧化二氮、二氧化硫、R-134a 和 R-152a。HR 镜头9.5–12 µm 波长,可视化六氟化硫、氨和乙烯。

专业人士可以根据需求选择购买不同的镜头组合,GF77-LR、GF77-HR 或者搭载 LR、HR 两款镜头的 GF77。此外,在购买时,每个镜头都针对特定热像仪机身进行了校准,能准确地可视化目标气体、测量温度。   

如果已经拥有 GF77 的客户想扩展热像仪的功能,FLIR 服务中心可以校准针对该特定设备购买的任何新镜头。  

新增热像仪选项

现在,GF77 气体泄漏检测用红外热像仪系列的温度检测范围已扩展到 -20°C 至 500°C,整个温度范围内的精度从 +/- 5°C 降至了 +/- 3°C。可选路由插件 Route Creator 通过预先规划路由简化了最终用户的检查工作复杂性,为每个位置提供了需要检查的资产清单,降低了丢失资产的风险,避免意外故障。报告插件 Thermal Studio Pro 提供了一个简单的最终综合报告选项。   

 GF77 气体泄漏检测用红外热像仪系列现已在中国发售。有关更多信息请访问:www.flir.cn/GF77 ,或填写右侧表单,咨询FLIR专业人士。

相关文章

奖项

菲力尔T500系列斩获“设计界奥斯卡”2018德国红点奖

Read more
产品新闻

FLIR推出面向状态监测和科学应用、精度更高的T865热像仪,进一步壮大T系列家族

Read more
产品新闻

FLIR宣布推出Si124声波成像仪

Read more
Back to top