FLIR宣布推出Si124声波成像仪


声波成像技术也指超声波可视能力,已成为制造商和公用事业机构排查压缩空气泄漏或局部放电的有效方法。借助这种技术,专业人员能够更频繁地执行预防性维护工作,预警即将发生的电气/机械故障,避免能源损失,杜绝关键系统停机故障。
为了帮助客户充分利用声波成像技术的优势,FLIR今天在中国宣布发售Si124工业声波成像仪。
FLIR Si124工业声波成像仪可以感测、显示和记录声波,产生精确的声学图像。只需一台重量仅微超980克的、采用人体工学设计的易用型单手式成像仪,即可实时将声像叠加于数码相机拍摄的图像上。
可以在屏幕上实时查看混合视觉图像和声波图像,有助于用户排查声源中的问题,帮助工作人员发现问题,其速度比传统的机械、电气、真空和压缩机系统检测方法快10倍。
Si124采用电池供电,内置124枚麦克风和1个高清可见光摄像头,即使在嘈杂的工业环境中,也可以在100米之内的距离检测潜在问题;其连续使用时间长达7个小时。
压缩空气泄漏和局部放电
Si124主要有两个用途,包括检测压缩空气泄漏和局部放电例如电晕、电弧、表面放电等。
压缩空气通常是工厂中昂贵的能源,但这些空气却因未发现的泄漏或设备效率低下而经常流失。人耳或触摸很难发现空气泄漏,尤其是在要求工人佩戴听力保护装置的嘈杂制造环境中。Si124可以即时可视化泄漏的确切位置,尤其是在难以触及而容易被忽视的地方,因而可以解决这个问题。
对于高压电气系统,局部放电可能导致灾难性故障,危及环境安全,可能造成计划外停机。Si124具备从安全距离快速非接触检测的能力。在此基础上,系统可以立即识别局部放电的类型,使用户能明确维修优先级。
基于Wi-Fi和机载分析结果采取措施
Si124之所以远超其他成像仪,是因为FLIR提供了Acoustic Camera Viewer云服务。系统会快速通过Wi-Fi将捕捉到的图像上载至云端,然后立即进行分析,为用户提供深度分析信息,例如压缩空气泄漏的规模和能源成本、电气故障的局部放电分类和模式。通过Si124和在线云门户均可访问此等信息。此外,用户可以获得8GB的存储空间和无线数据传输功能,简单、高效地共享照片和数据。
有关更多信息,请查看Si124产品页面,或填写右侧表单,咨询我们的FLIR专业人士。