Teledyne FLIR 首次推出全新校准、服务和保修套餐:FLIR CARE 和 FLIR PROTECT

针对部分手持和固定式热像仪的全新多层次 CARE 和 PROTECT 套餐

今天,Teledyne FLIR 宣布推出针对部分手持和固定式热像仪的全新服务和保修套餐:FLIR CARE 和 FLIR PROTECT

FLIR CARE 和 FLIR PROTECT 服务套餐适合保障和兼容手持式热像仪,包括 GF77 和 GF77a 非制冷型光学气体成像仪和 FLIR ONE、Cx、Ex、Exx、Txxx 和 T1xxx 系列热像仪,以及包括 FLIR A50、A70、A400、A500 和 A700 热像仪在内的固定式热像仪。

 
FLIR CARE – 校准服务

flir care logo.png

为了维持质量和良好性能,FLIR CARE 可提供高水平的校准,无论需要的是性能验证还是优质的可追溯校准调整服务。高性能校准服务可确保 FLIR 热像仪得到快速、合适和准确的保养,以避免意外停机,并确保热数据始终精确。

FLIR CARE 提供三种套餐:

  • FLIR CARE+ 性能验证
  • FLIR CARE Pro 校准和调整服务
  • FLIR TOTAL CARE 优先校准和调整服务

所有 FLIR CARE 服务套餐均提供多点检测和可追溯校准数据,由此您可以确信测量仪器准确无误且性能符合工厂规格。

 

FLIR PROTECT – 保护您的投资

flir protect logo.png

为了确保热像仪在未来多年内平稳运行,FLIR PROTECT 包含了延长保修和服务套餐,可在相应热像仪工厂保修期后整整三年内提供令人高枕无忧的保护,防止出现重大缺陷和问题。如果热像仪或其电池有任何问题,维修和更换的费用将包含在 FLIR PROTECT 内。通过这一系列的高级保修选项,热像仪所有者可获得一项免费服务,包括校准、额外服务需求折扣,并可选择快速交付的代用热像仪。

Maintenance video thumbnail.jpg

FLIR PROTECT 有三种套餐:

  • FLIR Protect+
  • FLIR Protect Pro
  • FLIR TOTAL PROTECT

FLIR TOTAL PROTECT 包括一项 FLIR TOTAL CARE 服务。所有 FLIR PROTECT 套件还包括三年保修,保修期间的运输也包含在内。

FLIR CARE 可在维修时购买,也可作为维修积分提前购买。FLIR PROTECT 可在热像仪销售时、在热像仪出厂保修期内,或者在获得维修批准后购买。

要了解有关 FLIR CARE 和 FLIR PROTECT 套餐的更多信息,请访问 www.flir.cn/FLIR-care-and-protect.

Back to top