Teledyne FLIR 推出适用于 FLIR 热像仪的新款 80° 广角热像仪镜头和端口适配器

FLIR Axxx、Exx、T5xx 和 T8xx 固定式和手持式热像仪系列的 80° 镜头在狭小空间内的观察范围更大,并且可以查看更大的目标

Teledyne Technologies Incorporated 旗下的 Teledyne FLIR 今天推出了新款 80° 镜头,具有超宽的视场,可以帮助维护经理、工程师和机械技术人员密切关注大面积目标区域的资产,进行持续监控、状态监控并对故障的发生进行早期干预。这款 80° 镜头兼容 FLIR Axxx 系列固定式热像仪和 FLIR Exx、T5xx 和 T8xx 便携式相机系列。

FLIR 80 deg Lens (1).jpg

在煤炭和肥料堆监控等固定安装应用中,这种超广角镜头可以让用户安装更少的热像仪,同时可以使所有资产保持在相机的视场内。

在有熔炉、水箱、屋顶或墙壁等大型检测目标的空间中,广角镜头可以帮助检查员在一幅图像中捕获更多的场景,以提高效率。

在包括建筑、制造和发电厂环境在内的状态监控应用中,手持式 FLIR 热像仪与 80° 镜头搭配使用,使用户能够在视角有限的狭小、受限空间内轻松检测。例如,高压电气柜经常配备红外窗口,让检查员可以在不打开面板的情况下快速检查组件,降低了弧闪风险。红外窗口和电气部件之间的空间通常很有限。如果使用 80° 镜头,检查员就可以在一幅图像中捕获所有组件。

24 vs 80 degree lens.png

24° 和 80° 镜头

有些电气柜配有“端口”型设备。FLIR 推出了一种端口适配器,可轻松连接到 80° 镜头,从而快速、简单地通过第三方端口进行检查。

Teledyne FLIR 业务开发总监 Rob Milner 表示:“能够捕获更好的图像,意味着组织可以在识别工业设备和建筑物外墙中的热异常时做出更好、更知情的决策”。“由于可以在一个场景中捕获更多数据,检查员可以减少检查以及检查后处理和报告所需的时间。此外,检查人员还将享有更大的灵活性,使用现有的热像仪系统进行更多类型的检查。”

这种广角镜头还采用了轻巧紧凑的设计,比所有兼容热像仪系列的标准镜头只长出 40 毫米。对于手持式设备的操作员而言,这样方便检查员在狭小空间内引导热像仪的方向,因为在这种情况下,无法站在更远的位置进行检查。

有关广角镜片的更多信息,请访问 www.flir.com/80lens。

客户如果想要为现有/目前拥有的 T5xx、T8xx、A400、A500、A700、A500f/A700f 或 Exx 相机购买 80° 广角镜头,需将产品送到最近的 Teledyne FLIR 维修点进行重新校准。随新款兼容热像仪一起从 Teledyne FLIR 那里购买的镜头将在装运前进行校准。

Back to top