FLIR工业内窥镜全新升级两款探头,让狭窄空间检测更深入、更高清

在现代工业的精密制造和高效运维中,每一个微小的缺陷都可能成为安全隐患,影响设备的稳定运行,甚至导致生产事故。幸好有工业内窥镜延长人眼的视距,还能任意改变视线方向,突破了人眼观察的死角,因此能准确清晰地观察物体内表面的真实状况,比如用其他检测手段难以检查到的盲区产生的裂纹、起槽、过热、变形、泄漏、腐蚀、磨损和水垢等问题,都可以通过工业内窥镜及时发现并清除设备安全隐患,确保企业安全运行。

现在给大家隆重介绍下高性能工业内窥镜——FLIR VS80系列自2022年6月璀璨登场以来,

它已在各领域帮助工程师们破解了众多检测难题,为满足更多挑战,FLIR

VS80系列特别升级两款实用探头,让我们再次深入了解这位检测界的佼佼者!

升级两款探头,检测更精准

作为一款多功能专业工业内窥镜,FLIR VS80根据用户需求,对两款探头进行了升级,其中双高清探头经过技术革新,由原先的1米长度大幅扩展至3米长,这一重大升级使得内窥镜检查能够触及更深、更远的区域,极大地扩展了检测范围,为精准诊断提供了强有力的支持。

微信图片_20241121184415.png

第二款升级的探头是4方向探头,其直径由6mm缩减至3.9mm,这样在检测过程中能灵活深入更狭小的缝隙;它的清晰度从640*480升级至1280x720高清,这样检测到的画面更加清晰,细节捕捉更准,让隐藏问题无处遁形,确保用户检测更全面、高效、精准。

微信图片_20241121184453.png

其余5款探头同样保持着卓越的高水准性能,全方位助力用户攻克各类狭窄区域检测难题。所有探头的实时图像与保存图像,均可即时在7英寸超大显示屏上并列呈现,便于用户轻松对比历史检查记录,迅速捕捉任何细微变化。

全新多功能产品,适合多种行业

FLIR VS80工业内窥镜,以其卓越的周全功能与强大性能,在同类产品中脱颖而出。升级后的两款探头更是赋予了它执行各类工业内窥镜检测的无限可能,让专业人员在任何检测任务中都能游刃有余,尽显专业风采。

微信图片_20241121181313.png

搭载全新探头,VS80更适合用于查看难以接近的位置发生的情况,比如就非常适合在工业中用于深入检测大型齿轮箱或电机以及其他难以使用标准相机接触和检查的设备;还能用于汽车检查,以寻找发动机部件上的积碳和磨损迹象,以及检查变速箱和齿轮箱是否有部件故障迹象;或是用于建筑物检查,以寻找HVAC和管道堵塞、啮齿动物、霉菌或湿气的迹象,这些都能在不拆卸设备或破坏结构的情况下进行检测的。

微信图片_20241121181332.png

全新FLIR VS80高性能工业内窥镜套件,让狭窄区域检测更深入、更高清。无论是工业设备维护,还是暖通空调和制冷(HVAC/R)设备检测,亦或是建筑和汽车应用,它都能轻松应对。面对那些难以触及的小空隙或狭小空间,您是否感到束手无策?立刻点击“右侧表单”,填写相关信息,我们将立刻安排FLIR专业团队

为您量身打造解决方案!当然您也可以拨打官方客服电话:400-683-1958直接一对一咨询。

相关文章

FLIR推出适用于室内实验室和外场测试场等严苛场景的新一代 X系列红外热像仪

Read more
产品新闻

Teledyne FLIR宣布推出增强版K系列红外热像仪

Read more

FLIR宣布推出用于检测压缩空气泄漏、局部放电和机械故障及量化气体泄漏的Si2系列声学成像仪

Read more
Back to top