Teledyne FLIR 推出 RS6780 远距离辐射测量红外热像仪


Teledyne FLIR宣布推出FLIR RS6780 远距离辐射测量红外热像系统,该系统适用于各种条件下的目标跟踪、识别和科学应用。热像仪具备连续光学变焦功能,由一个集成三位电动滤片轮和用以支持 3000°C 红外成像应用的可选工厂校准装置组成。通过其可选 3 倍视场无焦镜头附件,工程师和科学家能够在从 50 mm - 250 mm(标准)到 150 mm - 750 mm 的范围内灵活变焦,从而获得最大目标像素数、满足其独特应用和测试需求。
Teledyne FLIR 全球业务发展经理 Desmond Lamont 表示:“RS6780 集多种功能于一身,可实现精确的远距离测量和跟踪应用。这款辐射红外热像仪密封于IP65级外壳内,不受相关因素影响。”“这款外形小巧的热像仪适用于户外测试,能够实现远距离细微温度差检测,同时具有多种连接和软件选项,可轻松集成。其光学变焦镜头可以在优化目标像素密度的同时,实现高性能的辐射测量,如辐射强度等。重量仅有不到16.7千克,易于部署和移动。”
单一平台,多种应用
这款高级镜头系统能提供瞬时、逐帧的焦距位置信息,适用于工厂、自定义校准红外成像和辐射测量应用,还支持时空位置信息 (TSPI) 数据收集。它可部署为独立热像仪,也可以通过 FLIR Science Camera SDK 集成到规模更大的测试系统中。
热像仪上包括靶场间测量小组 (IRIG) 时间编码、SDI 数字和同步输出/输入在内的多种接头和视频输入/输出,灵活便捷,用户可以享受支持现代跟踪和视频系统的高速、高质量视频馈送。热像仪还具有三级同步功能。当其他热像仪没有同步输出/输入选项时,操作人员能够灵活地将 RS6780 捕获的帧同步到其他类型的视频输出,如可见光或紫外线。其他功能包括适合无损检测应用的锁相功能、触发输入、千兆以太网兼容,以及支持比光纤更坚固耐用、成本也更低的电缆线路的 CoaXPress 高速总线功能。
用户可将红外数据传输至运行 Windows、MacOS 或 Linux 的电脑,RS6780 还兼容 FLIR Research Studio 软件应用,可进行后期处理和分析。热像仪还支持对检测器底层设置和原始数据的访问。因此,用户能够进行高质量的定制辐射测量,每帧大约 327,000 个数据点,为研发项目生成可靠的数据。
有关RS6780更多信息,敬请访问RS6780 远距离科研检测解决方案页面。