FLIR宣布推出增加专利MSX图像增强技术的TG165-X热像仪

最新FLIR点测温热像仪 可提高电气维护和检查维护的诊断速度

菲力尔公司FLIR Systems,Inc.(纳斯达克股票代码:FLIR)今日在中国宣布推出专为电气承包商、机械技师、设备维护工程师、住宅检测人员和暖通空调专业人员设计的TG165-X热像仪。这款产品是备受欢迎的TG165的升级版,专为恶劣的工作环境而设计,包含多合一诊断工具以及点温枪和热像仪,并采用FLIR专利多波段动态成像(MSX)技术(专利号:CN201380073584.9)进行增强。 

FLIR Systems解决方案业务部总经理Rickard Lindvall表示:“增加MSX技术后,TG165-X能够更好地识别表明存在电气故障或机械故障的热点,以及表明存在漏水或漏气问题的冷点。此外,TG165-X可指导专业人员以可视化的方式找到常见系统故障源,从而更迅速地诊断问题并开始维修。”

FLIR MSX的双摄像头技术采用真正的80×60高清(4,800像素)影像传感器,通过为全红外图像增添可见光场景细节,并使图像的物理特征更加清晰可辨,生成更容易理解的图像。新型激光投射靶心目标有助于精确测定目标区域,而明亮的2.4英寸LCD彩色显示屏和51°x66°宽视场角则可提供目标区域的全面视图。

TG165-X配备通过两米跌落测试的IP54防尘防水外壳,非常适合室内和室外检测。这款热像仪可将多达5万张图像和数据存储至嵌入式4 GB闪存中,这些数据可下载至FLIR Tools,用于生成专业报告。

FLIR TG165-X现已面向中国发售,售价为3699元人民币,可通过FLIR及其授权经销商订购。欲了解更多信息,请访问:www.flir.cn/tg165-x

-###-

关于菲力尔公司(FLIR Systems, Inc.)
菲力尔公司(FLIR Systems, Inc.)成立于1978年,是一家世界领先的工业技术公司,专注于开发面向国防、工业和商业应用的智能传感解决方案。菲力尔(FLIR Systems)的愿景是成为“世界第六感”,创造技术,帮助专业人士做出更明智的决策,拯救生命、改善生活。如需了解更多信息,敬请浏览本网站并关注“菲力尔”官方微信号。

Back to top