FLIR 推出新型 C3-X 口袋热像仪

配备 128x96 像素红外摄像头、5MP 可见光摄像头和 FLIR MSX 图像增强功能,轻松识别建筑隐患

对于物业经理、设施维护人员、建筑检查员、承包商、电工、服务技术人员、水管工人、甚至业主,有效检查、诊断和记录故障点的能力至关重要。这就需要热成像等有效工具的帮助,以快速识别并解决这些故障点。因此,FLIR 推出了其新款的入门级 Cx-系列热像仪 FLIR C3-X,这是一款口袋热像仪,功能齐全,可帮助用户近距离从容发现故障。这款热像仪可以轻松装进口袋或工具袋中,坚固耐用,可胜任任何工作,价格经济,适合建筑专业人士和业主使用。

这款增强型 C3-X 热像仪分辨率达 128x96,搭载 500 万像素可见光检测摄像头,配备清晰的 3.5 英寸超大触摸屏,工作温度范围最高可达 300 摄氏度。这些功能非常重要,可借以了解有关详情,排查问题区域(如热保险丝或漏气)故障。FLIR多波段动态成像 (MSX®)模式(专利号:CN201380073584.9)可实时将可见光细节添加到热图像中,提高清晰度,使用户可以轻松地在问题区域发现问题。

C3-X 支持恶劣工作环境,续航时间为 4 小时,搭载 IP54 级外壳,防尘和防水性能卓越,并且可承受 2 米跌落。其采用手持紧凑式设计,无需占用过多空间,专业人员可以轻松将其放入口袋或工具包。内置的 LED 灯有助于看清黑暗区域(例如匍匐空间)。

C3-X 搭载FLIR Ignite云连接功能,使专业人士可以直接传输、存储和备份数据,随时可通过所有设备查看图像。与FLIR Thermal Studio配合使用时,C3-X 还具有无缝客户报告功能。

FLIR C3-X 是 Cx-系列口袋热像仪的一员,属于 FLIR C5 这个大家庭,已于今日面向全球发售,可通过 FLIR 和授权的 FLIR 分销商购买。若要了解更多信息,请访问:www.flir.cn/C3-X,或填写右侧表单,咨询FLIR专业人士。

相关文章

产品新闻

FLIR推出面向商业、住宅和工业电气应用的VP52-2非接触式试电笔

Read more
产品新闻

FLIR宣布推出增加专利MSX图像增强技术的TG165-X热像仪

Read more
产品新闻

FLIR 推出搭载云连接功能的 C5 口袋热像仪

Read more
Back to top