FLIR E54

Leistungsstarke Wärmebildkamera

Product Variations

Viele Optionen vorrätig und versandbereit!

Die FLIR E54 bietet Ihnen die erforderliche Auflösung und Empfindlichkeit für die Basiszustandsüberwachung, elektrische und mechanische Inspektionen sowie für die Gebäudeinspektion. Der Wärmebilddetektor mit 320 × 240 Pixeln ermöglicht die genaue Temperaturmessung bis 650 °C (1.202 °F) und liefert scharfe, farbstarke Bilder, die mithilfe der patentierten FLIR MSX®-Technologie noch mehr Detailtiefe und Perspektive bieten. Mit der integrierten Software FLIR Inspection Route können Sie vorgegebene Strecken abfahren, damit Sie auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen. FLIR Ignite ermöglicht das automatische Hochladen von E54-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud für einfaches und sicheres Speichern und Teilen.

Höhere Auflösung, schnellere Inspektionen
Nutzen Sie FLIR 1-Touch Level/Span für mehr Bildkontrast und finden Sie so schneller mögliche Fehler an Elektrik oder Mechanik.
Die E54 misst Temperaturen von bis zu 650 °C, bietet drei Spotmesser und zeigt die Max./Min.-Temperatur innerhalb eines eigenen Bereichsfelds in Echtzeit auf dem Display an.
Mit der integrierten FLIR Routing-Software*, dem automatischen Bild-Upload direkt in die FLIR Ignite Cloud-Bibliothek, einem eingebauten Mikrofon zum Aufzeichnen von Sprachkommentaren und Berichterstellungsfunktionen sorgt die E54 dafür, dass Sie einfacher, schneller und effizienter arbeiten können. (*Optionale Zusatz-Software)

Specifications

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 pixels
Thermal Sensitivity_NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Digital Camera 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Storage Media Removable SD card
Bildgebung und optische Daten
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Type and Pitch Uncooled microbolometer, 17 µm
Digital Camera 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Digital Zoom 1-4× continuous
f number 1.3
Focus Manual
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 320 × 240 pixels
Lens Identification NA
Minimum Focus Distance 0.15 m
Non_radiometric IR video streaming H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Picture_in_Picture Centered infrared area on the visual image
Radiometric IR video recording Real-time radiometric recording (.csq)
Radiometric IR video streaming Yes, over UVC
Spectral Range 7.5–14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <40 mK at 30°C (86°F)
UltraMax No
Viewfinder No
Messung und Analyse
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Measurement Presets No measurements, Center spot, Hot spot, Cold spot, 3 spots, Hot spot–Spot
Object Temperature Range -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F)
Spot Meter 3 ea. in live mode
Benutzeroberfläche
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Text Predefined list or touchscreen keyboard
Voice 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
Kommunikation und Datenspeicher
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Image File Format Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
Image Storage Mode Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
METERLiNK Yes
Storage Media Removable SD card
Time Lapse NA
Video Out DisplayPort over USB Type-C
Stromversorgung
Battery operating time >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Battery Type Rechargeable Li-ion battery
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Operating Temperature Range -15 to 50°C (5 to 122°F)
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40 to 70°C (-40 to 158°F)
Allgemeine Angaben
FLIR Inspection Route Enabled in camera
Laser Pointer Yes
Packaging Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C).

Accessories

  1. Tripod (T911997)
  1. Battery (T199330ACC)

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.