Flir Edge

Thermal Camera with Wireless Connectivity for iOS® and Android™ Smart Devices

Compatible with the NEW iPhone 17

The Flir Edge (formerly Flir One Edge) allows you to easily inspect hard-to-reach areas from any position or angle. This infrared camera for smart phones connects wirelessly so you can inspect out-of-view targets—or clip it onto your phone or tablet for one-handed operation. The wireless connection also allows the same camera to be used with both Android and iOS devices, making it easy to share tools with your team members.
Flir One images are enhanced with Flir VividIR™ for brilliant thermal resolution; activate Flir's proprietary MSX® to add visual camera details to thermal images so you can clearly identify problems. All your thermal images and videos are saved directly to your mobile device and can be uploaded automatically to Flir Ignite™ for seamless reporting, sharing, and organization.

可轻松检测任意位置

使用移动设备轻松查看图像,或将 Flir Edge 夹在智能设备上,以自然抓地力实现单手操作,方便扫描远距离或视线外目标。

高质量的图像和性能

使用 Flir MSX、VividIR 和 80 × 60(4,800 像素)热分辨率拍摄高质量的热图像,轻松识别目标并识别问题所在。

专业工具

Flir Edge 的电池续航时间长达 2.5 小时,充电速度快,随时可用。这款坚固耐用的相机具有 IP54 防护等级,并通过 2 米高度的跌落测试。

MSX 图像增强

Flir Edge 系列相机采用我们独特的 多光谱动态成像 (MSX),可将内置可见光相机的关键细节实时添加到整个红外图像中。经过完美融合后,得到一幅信息全面,带有可见光图像特性,未加修饰的红外图像,帮助您及时辨识热图像中的问题所在。MSX实时发生,因此您可以立即在屏幕上看到它。

从 Flir One 应用程序获取更多信息

Flir One 系列相机通过 Google PlayApple App Store 上提供的 Flir One 应用程序连接到您的智能设备。连接后,应用程序会显示 Flir One 相机的实时源,并将您录制的图像和视频上传到 Flir IgniteTM 云。您还可以使用该应用程序更改相机和显示设置、访问帮助文章、激活分步检测指南,以及查找适用于您特定应用的第三方应用程序。

Flir One 移动应用程序,适用于您的独特应用

我们的第三方合作伙伴提供各种兼容 Flir One 的移动应用程序,每个应用程序都提供针对特定需求量身定制的解决方案。 

例如,查看 RocketPlan 应用程序。它可数字化修复过程中的索赔流程。

或者还有 MultiSens-1234 应用程序,用于在状态监控中绘制多个传感器数据,以及 ThermaFY Home 应用程序,用于分析您家的能效。

点击下方,浏览所有可用应用程序。或者,如果您有兴趣开发应用程序或将热成像技术集成到您的应用程序中,请立即创建开发者帐户。

特色第三方应用程序

Flir One 兼容移动应用程序可提供根据您的特定需求量身定制的检测、成像和报告解决方案。特色示例包括:

  • Home Boost — 帮助房主发现导致能源账单增加的隐藏问题。
  • HouseRater — 允许房屋建筑商收集新的家庭能效数据。
  • iCertify — 用于现场的 BS7671 电气测试、检测和认证。
  • Knauf Pro+ — 帮助审计空间计算绝缘需求并检测潜在的能量损失。

规格

Highlighted
Thermal Resolution 80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Battery life Approximately 2 hours 30 minutes
Object Temperature Range -20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Accuracy ±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Operating Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 30 cm - Infinity
Focus Fixed 30 cm - Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
HFOV/VFOV 54° ±1° / 42° ±1°
Image Modes MSX, Infrared, Visual
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Thermal Sensitivity/NETD 70 mK
Thermal Sensor Pixel size 12 µm, 8 to 14 µm spectral range
Visual Resolution 640 × 480
VividIR No
Power
Battery charge time 60–90 min for fully charged
15 min charging, from empty battery, gives 40 min operating time
Battery life Approximately 2 hours 30 minutes
Charging Method Female USB-C (5V/1A)
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Measurement Corrections Emissivity; Reflected apparent temperature (22°C / 72°F)
Object Temperature Range -20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
General
Additional Integrations Available via device App Store. Development SDK available: https://www.flir.com/developer/mobile-sdk/
Battery charge monitor 0 to 100%
Clip Span 130 mm (min) / 195 mm (max)
Compatible with FLIR software FLIR ONE app, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Device Compatibility iOS ( version 17 and later) or Android (version 13 and later) smartphones and tablets
Dimensions (H x W x D) 37.5 mm × 35 mm × 149 mm (1.5 in × 1.4 in × 5.9 in)
Form Factor Phone
Remote Operation Up to 5 m (16.4 ft) from smart device
Weight 153 g (5.4 oz)
Environmental & Certifications
Certifications RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU
Drop test Drop from 2 m (6.56 ft)
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30%
IP Rating IP54
Non-Operating Temperature -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Operating Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Communication & Data Storage
Bluetooth Uses Bluetooth to set up the peer-to-peer Wi-Fi network that the camera creates to connect to the mobile device
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
File Formats Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android)
WiFi 802.11 a/b/g/n

附件

资源和支持

Export Restrictions