Flir Ignite
Cloud-Based Thermal Image Storage and Reporting Software
FLIR Ignite™ is a secure cloud storage and thermal imaging reporting software that gives you a seamless experience to directly upload, edit, organize, store, and share images and videos from select FLIR thermal cameras*. Stop wasting time copying images to other devices or backing up data with a USB cable. With FLIR Ignite, your images will automatically upload from your thermal camera to your Ignite account, allowing you to access files from a computer or mobile device whenever you need to. Edit thermal images while in the field and move files into custom folders to stay organized, then share findings with co-workers and clients using a password-protected link. You can even sync files to your computer for further analysis and generate detailed reports using FLIR Ignite's integrated reporting tools.
*Automatic upload feature currently works with select FLIR cameras: T5xx-Series, T8xx-Series, Exx-Series, Ex-Series, FLIR ONE-Series, GF77, and Cx-Series
Now available in 4 storage capacities: 1 TB, 100 GB, 10 GB, or 1 GB

编辑热图像
Ignite 的图像编辑功能让您和协作者可以在您的浏览器上在线编辑热图像。
其功能包括:
- 添加、移除或修改测量结果,例如点、框、线、椭圆、多边形区域、多段线或三角形
- 编辑水平和跨度
- 修改图像上的现有草图并创建新草图
- 更改调色板
- 更改和编辑叠加模式
- 添加等温线
- 编辑图像参数
- 添加、编辑和删除文本注释或说明
- 保存图像
*需要兼容 WebGL 2.0 的浏览器。
**图像编辑功能在桌面和移动设备上均可用。

温度趋势图表
创建呈现温度测量值随时间变化的图表,从而更好地分析和比较温度的变化。将图表导出为图形,并添加到报告中,以便与您的同事、利益相关者或客户共享。
- 创建多幅温度趋势图表
- 每幅图表最多可以添加 5 条测量线
- 可创建参考区,以明确指示与等温线类似的温度安全区
- 将您的图表导出为 jpeg,并将其附到报告上或通过 Ignite 共享
*需要兼容 WebGL 2.0 的浏览器。
**目前,创建温度趋势图表的功能只有桌面版可用。

对比视图
对比视图让您可以编辑多幅图像和进行并列对比。
其功能包括:
- 并列对比参考和分析图像
- 将多幅图像从库中导入图像编辑器,稍后在图库中添加或删除图像
- 将图像设置从一幅图像转移到另一幅图像,或一次性转移到所有导入的图像
- 将图像链接在一起,同时对两幅图像进行更改
*需要兼容 WebGL 2.0 的浏览器。
**目前,对比视图仅在桌面版中可用。

专业报告
从您的库中选择图像,然后使用我们的内置模板生成专业报告。
其功能包括:
- 在页面设置中重新排列图像和数据模块
- 调整图像和不同的数据模块设置
- 编辑页面上的文本
- 定制页眉和页脚
- 在报告设置中选择图像质量和纸张格式
*需要兼容 WebGL 2.0 的浏览器。
**目前,Ignite 的报告功能只有桌面版提供。
资源和支持
Export Restrictions
Added to cart