Discontinued

FLIR TG297

工业用高温红外热像仪

FLIR TG297是一款独树一帜的工业诊断工具,同时具有精确的测温能力,成像温度最高可达1030°C。获得专利的FLIR MSX®(专利号:CN201380073584.9)(多光谱动态成像)增强功能通过在全红外图像上添加可见光图像细节来提高图像清晰度。Tg297适合工业领域的高温用途,例如对玻璃炉、窑炉和熔炉或者是制造流程进行温度测量,帮助您准确定位潜在故障、排查修理并监控流程。对图像进行记录,帮助您的团队确保机器和系统安全运行并达到更高效率。

专为低成本的工业领域高温成像而设计
采用真160 × 120(19,200像素)红外相机,可测量从-25℃至1030℃的温度范围
通过在镜头上安装高温滤光片来更快地诊断极端高温目标上的问题,从而生成详细的图像。
使用由IP54外壳保护的便携式工具在安全距离内测量高温物体(如玻璃熔炉)。

规格

Highlighted
红外分辨率 160×120像素
热灵敏度/NETD <70 mK
精度 温度为50℃至100℃的情况下,±1.5℃;温度为-25℃至50℃和100℃至1030°C的情况下,最多±3℃
视场角(FOV) 57°× 44°
图像模式 • MSX®(多波段动态成像) • 带温度读数的可见光图像
显示屏 320×240像素,2.4英寸彩色液晶显示屏
存储介质 eMMC 4 GB
成像与光学
内置数码相机 支持
图像模式 • MSX®(多波段动态成像) • 带温度读数的可见光图像
图像频率 8.7 Hz
图库 支持
探测器像素间距 12 µm
探测器类型 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计
数字图像增强 支持
最小测量距离 0.26 m
最小焦距 0.3 m
波长范围 7.5 - 14 µm
激光 1类激光指示温度测量区域;通过按钮激活
热灵敏度/NETD <70 mK
红外分辨率 160×120像素
视场角(FOV) 57°× 44°
调焦 免调焦
调色板 铁红色,彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
测量与分析
中心点 支持
发射率校正 支持:4个预设级别,带0.1–0.99自定义调整
测温范围 -25℃至1030°C
点温仪 中心点测温开启/关闭
热像仪尺寸(长×宽×高) 210 × 64 × 81 mm
热像仪重量(含电池) 0.394 kg
精度 温度为50℃至100℃的情况下,±1.5℃;温度为-25℃至50℃和100℃至1030°C的情况下,最多±3℃
设置命令 • 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 • 屏幕亮度(高、中、低) • 图库,删除图像
用户界面
显示屏 320×240像素,2.4英寸彩色液晶显示屏
语言 捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语
通讯与数据存储
USB USB-C型:数据传输/电源
USB-标准 USB 2.0高速接口
内存类型 内置
图像保存格式 JPEG
图像存储容量 4GB内存,可存储多达50,000张图像
存储介质 eMMC 4 GB
接口 USB 2.0,蓝牙
电源
充电时间 4小时充至电量的90%,6小时充满电
充电温度 0℃至45℃
充电系统 直充
电池充电寿命 最少30天
电池工作时间 5小时连续扫描,激光开启情况下为4.5小时
电池电压 3.7 V
电池类型 可充电锂离子电池
电源管理 可调节:关闭,5分钟,15分钟,30分钟
环境与认证
三脚架安装 手柄底部上方1/4英寸-20英寸
保修 整机2年,探测器10年(需要官网注册)
存储温度范围 -30℃至55℃
安全性 CE/CB/EN61010/UL
封装 IP 54(IEC60529)
工作温度范围 -10℃至45℃
抗振动 2 g(IEC 60068-2-6)
抗撞击 25 g(IEC 60068-2-27)
抗跌落试验 设计耐受2m抗坠落测试
无线电频谱 • ETSI EN 300 328 • FCC Part 15.249 • RSS-247 Issue 2 • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009
湿度(工作及存放) 0-90%相对湿度(0-37℃),0-65%相对湿度(37-45℃),0-45%相对湿度(45-55℃)
电磁兼容性(EMC) • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR第15部分B类
认证 CE, CB, RCM, IEC60825-1, FDA, UL, CEC, NRCan
常规
配有 TG297、打印文档、腕带系带、USB线、便携袋

附件

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG297

您必须登录才能下载文件。

Datasheet

TG297 数据表

User Manual

TG165-X TG267 TG297 手册

User Manual

Extech BR200-EXT 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.