ThermiCam2 Dual

Dual-Vision Sensor für Kreuzungsüberwachung und Verkehrssicherheit

ThermiCam2 Dual von FLIR kombiniert führende Wärmebild- und Videotechnik seiner Klasse mit leistungsstarken Videoanalysefunktionen und bietet Tag und Nacht zuverlässige Fahrzeug- und Radfahrererkennung an Ampelkreuzungen. Durch die Wärmebildtechnik haben Betreiber optimale Sicht auch bei völliger Dunkelheit und ungünstigem Wetter. Die Tageslichtkamera ermöglicht eine zusätzliche visuelle Überprüfung von Vorfällen wie Falschfahrer und Tieren auf der Fahrbahn. Die FLIR-Analytik erfasst darüber hinaus präzise Verkehrsdaten und macht den ThermiCam2 Dual von FLIR ideal für die Echtzeit-Verkehrssteuerung in der Stadt.

Optimierter Verkehrsfluss an städtischen Kreuzungen
FLIR ThermiCam2 Dual bietet rund um die Uhr hohe Bilderfassung bei allen Wetterverhältnissen.
Fahrzeug- und Radfahrererkennung und Datenerfassung.
Erkennt Gefahren, z. B. durch Falschfahrer oder Tiere auf der Fahrbahn.

Specifications

Systemübersicht
Detection Functionalities Vehicle/bike/pedestrian presence & counting, traffic data, wrong way driver, wildlife
Number of Detection Zones 24 vehicle presence zones, 8 bike presence regions, 6 traffic data zones, 6 wrong way driver zones, 4 wildlife detection regions
Kommunikation
Broadband over Power Line [BPL] To connect to TI BPL2 EDGE interface for communications of output state events, for configuration, and for monitoring (streaming thermal and/or visual video)
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG (dual stream)
Configuration Web interface
Serial When connected as BPL: 64 output states via TI BPL2 EDGE interface and via PIM module (SDLC to traffic light controller)
WiFi To connect to laptop/tablet/smartphone for configuration
Elektrik
Contact Closures When connected as PoE: 2 direct, or 2 via FLIR PoE ETH interface (PN 10-7320), When connected as BPL: 4 for TI BPL2 EDGE interface (PN 10-7013), 20 extra outputs via 4I/O USB expansion boards (PN 10-4675)
Current Consumption <580mA @ 24VDC (< 200mA @ 24VDC peak at start-up)
FCC FCC part 15 class A
Input Power 12-42VAC, 12-48VDC (when connected as PoE, use 48VDC)
PoE To connect to FLIR PoE Interface for communications of output state events, for providing 2 outputs (1N/O, 1N/C), for configuration, and for monitoring (streaming thermal and/or visual video)
Power Consumption ≤ 14W
Umgebungsfaktoren
EU Directives EMC 2014/30/EU
Protection Grade Housing = IP68, Connectors = IP67
RoHS 2011-65-EU
Shock and Vibration NEMA TS2
Temperature Range From -34°C to +74°C (-29°F to 165°F)
Bildgebung und optische Daten
Field of View TrafiSense Dual 625: Horizontal: 25° Vertical: 20°
TrafiSense Dual 632: Horizontal: 32° Vertical: 26°
TrafiSense Dual 645: Horizontal: 45° Vertical: 37°
TrafiSense Dual 669: Horizontal: 69° Vertical: 56°
TrafiSense Dual 690: Horizontal: 90° Vertical: 69°
FOV_Horizontal TrafiSense Dual 625: Thermal: 25°; Visual: 5-54° (varifocal)
TrafiSense Dual 632: Thermal: 32°; Visual: 5-54° (varifocal)
TrafiSense Dual 645: Thermal: 45°; Visual: 5-54° (varifocal)
TrafiSense Dual 669: Thermal: 69°; Visual: 30-93° (varifocal)
TrafiSense Dual 690: Thermal: 90°; Visual: 30-93° (varifocal)
Frame Rate Thermal: 30 FPS; Visible: 25 FPS
Resolution Thermal: VGA
Visible: HD (720p)
Type Long wave Infrared (7 – 14 µm)
Mechanik
Dimensions [excl. mounting bracket] 22cm x 17.5cm x 8cm (8.65in x 6.89in x 3.15in)
Material All weatherproof (UV-resistant)
Sunshield Integrated

Resources & Support